DOCA0256KO-01

스타터 설정

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 스타터 설정이 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기
(바이트 단위)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 9

90

2

RW

1

UINT16

0: 모터

1: 히터

0

Y

부하 유형

1 9

92

2

RW

1

UINT16

0~511
(1 단계)

1

Y

스타터 유형
1 9

94

2

RW

1

UINT16

0: 비활성화

1: HMI

2: DI

3: 통신

0

Y

모드 선택

1 9

96

2

RW

1

BITMAP

비트 0: 비활성화

비트 1: HMI

비트 2: DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

11

Y

로컬 1 시작 소스

1 9

98

2

RW

1

BITMAP

비트 0: 비활성화

비트 1: HMI

비트 2: DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

0

Y

로컬 2 시작 소스

1 9

100

2

RW

1

BITMAP

비트 0: 비활성화

비트 1: HMI

비트 2: DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

0

Y

로컬 3 시작 소스

1 9

102

2

RW

1

BITMAP

비트 0: 비활성화

비트 1: HMI

비트 2: DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

0

Y

리모트 시작 소스

1 9

104

2

RW

1

BITMAP

비트 0: 비활성화

비트 1: HMI

비트 2: DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

11

Y

로컬 1 정지 소스

1 9

106

2

RW

1

BITMAP

비트 0: 비활성화

비트 1: HMI

비트 2: DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

0

N

로컬 2 정지 소스

1 9

108

2

RW

1

BITMAP

비트 0: 비활성화

비트 1: HMI

비트 2: DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

0

Y

로컬 3 정지 소스

1 9

110

2

RW

1

BITMAP

비트 0: 비활성화

비트 1: HMI

비트 2: DI

비트 3: 통신

비트 4: 사용자 정의 논리

0

N

리모트 정지 소스

1 9

112

2

RW

1

UINT16

0: 순간

1: 유지

0

Y

로컬 DI 시작 입력

1 9

114

2

RW

1

UINT16

0: 순간

1: 유지

0

Y

리모트 DI 시작 입력

1 9

116

2

RW

1

UINT16

0: 순간

1: 유지

0

Y

사용자 정의 시작 입력

1 9

118

2

RW

1

UINT16

0: 범프

1: 범프 없음

0

Y

모드 전환

1 9

120

2

RW

1

UINT16

0: 순간

1: 유지

0

Y

통신 시작 입력
1 9

122

4

RW

UINT16

예약됨
1 9

126

2

RW

1

UINT16

0: 비활성화

1: 활성화

0

N

방향 변경

1 9

128

2

RW

0.01

UINT16

1~60000
(1 단계)

50

Y

피드백 반응 시간

1 9

130

2

RW

0.01

UINT16

1~60000
(1 단계)

50

Y

모터 전류 감지 시간

1 9

132

2

RW

0.01

UINT16

1~60000
(1 단계)

6000

Y

인터로킹 시간

1 9

134

2

RW

0.01

UINT16

1~60000
(1 단계)

1000

Y

스타에서의 시간

1 9

136

2

RW

0.01

UINT16

1~60000
(1 단계)

30

Y

전환 시간

1 9

138

2

RW

0.01

UINT16

1~60000
(1 단계)

1

Y

주 접촉기 끄기 시간

1 9

140

2

RW

0.01

UINT16

1~60000
(1 단계)

1

Y

커패시터 제어 시간

1 9

142

6

RW

예약됨

1 9

148

2

RW

1

UINT16

0: 3상

1: 단상

0

Y 위상 수
1 9

150

2

RW

1

UINT16

0: DI+전류 기반

1: 전류 기반

1

Y

정지 감지

1 9 152 2 RW 1

UINT16

0: 비활성화

1: 활성화

0

Y

강제 시작 기능

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.