DOCA0161ZH-02

环境条件

环境温度

环境温度指的是紧挨断路器周围的空气温度。

  • 工作温度:

    • -25 至 +70 °C(-13 至 +158 °F):正常工作温度

    • -35 至 -25 °C(-31 至 -13 °F):支持调试

  • 存放温度:-50 至 +85 °C(-58 至 +185 °F)

极端大气条件

TeSys GV5 / GV6 设备设计用于 IEC/EN 60947-2 标准中定义的最高等级污染(3 级)的工业空气环境。

根据以下标准,也对极端存储条件作了测试:

标准

标题

IEC/EN 60068-2-2

干热,严重程度 +85 °C (+185 °F)

IEC/EN 60068-2-1

干冷,严重程度 -50 °C (-58 °F)

IEC/EN 60068-2-30

湿热,周期性

  • 温度 +55 °C (+131 °F)

  • 相对湿度 95%

IEC/EN 60068-2-52

盐雾测试

建议将设备安装在通风良好且无过多粉尘的配电盘中。

振动

TeSys GV5 / GV6 设备经过了振动测试。

根据标准 IEC/EN 60068-2-6 执行符合性测试,振动水平达到船级社 (DNV-GL) 的要求,即:

  • 2 Hz 至 13.2 Hz,振幅 +/- 1 mm (+/- 0.04 in)

  • 13.2 Hz 至 100 Hz,恒加速度 0.7 g

电磁干扰

TeSys GV5 / GV6 设备能够抵抗电磁干扰。

根据电磁兼容性 (EMC) 标准(IEC/EN 60947-2 标准附录 FJ)开展了过流保护测试。

通过对以下免疫性的测试来确定符合 EMC 标准:

  • 操作电磁开关设备引起的过压。

  • 穿过电气网络的大气干扰(例如闪电)引起的过压。

  • 使用发出无线电波的设备(无线发射机、对讲机、雷达等)。

  • 操作员本身产生的静电。

符合上述 EMC 标准有助于确保:

  • 设备可以在干扰环境中正常工作:

    • 没有不必要的脱扣。

    • 与脱扣时间一致。

  • 对任何类型的工业或商业环境都不会产生干扰。

海拔

TeSys GV5 / GV6 设备设计用于在不超过 2,000 m (6,600 ft) 的海拔处工作。

高于 2,000 m (6,600 ft) 时,周围空气的特性(介电强度、冷却能力)会导致设备降额,具体如下:

海拔 (m/ft)

< 2,000 m

(6,600 ft)

3,000 m

(9,800 ft)

4,000 m

(13,000 ft)

5,000 m

(16,500 ft)

最大工作电压 (Vac)

690

690

635

560

40 °C (104 °F) 额定工作电流

1.00

0.98

0.96

0.94

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.