DOCA0161ES-02

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

La temperatura ambiente es la temperatura del aire que rodea el dispositivo.

  • Temperatura de funcionamiento:

    • De -25 a +70 °C (de -13 a +158 °F): Temperatura de funcionamiento normal

    • De -35 a -25 °C (de -31 a -13 °F): Puesta en marcha posible

  • Temperatura de almacenamiento: De −50 a +85 °C (de −58 a +185 °F)

Condiciones atmosféricas extremas

Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 se han diseñado para funcionar en entornos industriales como los definidos en la norma IEC/EN 60947-2 para el nivel de contaminación más elevado (nivel 3).

Estos interruptores automáticos se prueban para condiciones extremas de almacenamiento según las normas:

Norma

Título

IEC/EN 60068-2-2

Calor seco, nivel de severidad +85 °C (+185 °F)

IEC/EN 60068-2-1

Frío seco, nivel de severidad −50 °C (−58 °F)

IEC/EN 60068-2-30

Calor húmedo cíclico

  • Temperatura de +55 °C (+131 °F)

  • Humedad relativa del 95 %

IEC/EN 60068-2-52

Prueba con niebla salina

Se recomienda la instalación del dispositivo en un cuadro eléctrico correctamente ventilado y que no contenga una cantidad de polvo excesiva.

Vibraciones

Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 se han sometido a pruebas contra vibraciones.

Las pruebas de conformidad se llevan a cabo de acuerdo con la norma IEC/EN 60068-2-6 en los niveles de severidad requeridos por el organismo regulador del transporte marítimo comercial (DNV-GL):

  • De 2 Hz a 13,2 Hz con una amplitud de +/-1 mm (+/-0,04 in)

  • De 13,2 Hz a 100 Hz con una aceleración constante de 0,7 g

Interferencias electromagnéticas

Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 son inmunes a las interferencias electromagnéticas.

Las pruebas de protección contra sobrecorriente se llevan a cabo conforme a la norma de compatibilidad electromagnética (CEM) (norma IEC/EN 60947-2, apéndices F y J).

Verifique el cumplimiento con las normas CEM realizando pruebas de inmunidad para:

  • Sobretensiones producidas por el funcionamiento del equipo electromagnético de conmutación.

  • Sobretensiones producidas por distorsiones atmosféricas que pasan por la red eléctrica (por ejemplo, rayos).

  • El uso de aparatos que emiten ondas de radio (por ejemplo, transmisores de radio, walkie-talkies o radar).

  • Descargas electroestáticas producidas directamente por los operadores.

La conformidad con las normas CEM como se describe más arriba permite garantizar:

  • El buen funcionamiento del dispositivo en medios con perturbaciones:

    • Sin disparos imprevistos

    • Respetando los tiempos de disparo

  • No hay interferencias con ningún tipo de entorno industrial o comercial.

Altitud

Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 se han diseñado para funcionar dentro de las especificaciones a altitudes máximas de 2000 m (6600 ft).

Por encima de los 2000 m (6600 ft), al modificar las características del entorno atmosférico (rigidez dieléctrica, potencia refrigerante), se provoca una reducción de las características nominales, como se indica a continuación:

Altitud (m/ft)

< 2000 m

(6600 ft)

3000 m

(9800 ft)

4000 m

(13 000 ft)

5000 m

(16 500 ft)

Tensión máxima de servicio (Vac)

690

690

635

560

Corriente de servicio nominal a 40 °C (104 °F)

1,00

0,98

0,96

0,94

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.