Características técnicas
Sistemas supervisados
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
CA de baja tensión – Tensión del sistema |
50/60/400 Hz ≤ 1000 V |
|
Disposiciones de la conexión a tierra del sistema |
TT, TNS, IT(1) |
|
(1) En el supuesto de que la impedancia de bucle sea alta. |
|
Características eléctricas
|
Característica |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Tensión de alimentación |
110-130 V CA, 220-240 V CA, -15 % / +10 % |
|
|
Consumo máximo |
8 VA |
|
|
Temperatura de funcionamiento |
-25oC / +55oC |
|
|
Temperatura de almacenamiento |
-40oC / +85oC |
|
|
Medida de corriente |
Rango de medición |
del 20 % al 200 % de IΔn(1) |
|
Exactitud de la medición de IΔn |
±7% |
|
|
Tiempo de actualización de visualización |
0,4 s |
|
|
Alarma |
Umbral de alarma I (IΔn) |
Umbral ajustable de 0,03 A a 1 A en incrementos de 0,001 A, de 1 A a 30 A en incrementos de 0,1 A. |
|
Precisión |
+0 / +10 % |
|
|
Retardo de alarma t (Δt) |
Instantáneo para IΔn = 0,03 A. Para otros rangos, tiempo de retardo ajustable de 60 ms a 4,5 s en incrementos de 10 ms. |
|
|
Configuración |
Teclado o comunicación Modbus |
|
|
Contacto de salida |
Tipo de conmutación con enclavamiento |
|
|
Prealarma |
Umbral de prealarma I |
Umbral ajustable de 0,015 A a 1 A en incrementos de 0,001 A, de 1 A a 30 A en incrementos de 0,1 A. |
|
Precisión |
+0 / +10 % |
|
|
Retardo de prealarma t |
Retardo ajustable de instantáneo a 4,5 s en incrementos de 10 ms. |
|
|
Configuración |
Teclado o comunicación Modbus. |
|
|
Contacto de salida |
Tipo NO sin enclavamiento |
|
|
Prueba: con o sin activación de alarma |
Relé VigiPacT RHU/RHUs |
Comunicación local, remota o Modbus (solo para el relé VigiPacT RHU). |
|
Conexión del relé toroidal |
Continua |
|
|
(1) Si la corriente de fuga a tierra < 20 % de IΔn, se visualiza = 0. Si la corriente de fuga a tierra > 200 % de IΔn, se visualiza = SAT |
||
Características de contacto de salida según la norma IEC 60947-5-1
|
Característica |
Valor |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Corriente nominal térmica (A) |
8 |
||||||
|
Carga mínima |
10 mA a 12 V |
||||||
|
Categoría de utilización |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Corriente de servicio nominal (A) |
24 V |
6 |
6 |
5 |
5 |
6 |
2 |
|
48 V |
6 |
6 |
5 |
5 |
2 |
- |
|
|
110-130 V |
6 |
6 |
4 |
4 |
0,6 |
- |
|
|
220-240 V |
6 |
6 |
4 |
4 |
- |
- |
|
|
250 V |
- |
- |
- |
- |
0,4 |
- |
|
|
380-415 V |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
440 V |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
660-690 V |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Características mecánicas
|
Característica |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Dimensiones de montaje del panel frontal |
72 x 72 mm |
|
|
Peso |
0,3 kg |
|
|
Grado de protección IEC 60529 |
Cara frontal |
IP40 |
|
Otras caras |
IP30 |
|
|
Conexiones |
IP20 |
|
|
Resistencia al impacto de la cara frontal (EN50102) |
IK07 (2 julios) |
|
|
Vibraciones (seno Lloyds y Veritas) |
2 a 13,2 Hz ± 1 mm y 13,2 a 100 Hz - 0,7 g |
|
Condiciones ambientales
|
Característica |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Calor húmedo, equipo no en servicio (IEC 60068-2-30) |
28 ciclos +25oC / +55oC / HR 95 % |
|
|
Calor húmedo, equipo en servicio (IEC 60068-2-56) |
48 horas, ambiente categoría C2 |
|
|
Entorno salino (IEC 60068-2-52) |
Prueba KB, gravedad 2 |
|
|
Grado de contaminación (IEC 60664-1) |
3 |
|
|
Compatibilidad electromagnética para relé y toroide: |
descargas electrostáticas (IEC 61000-4-2) |
Nivel 4 |
|
susceptibilidad radiada (IEC 61000-4-3) |
Nivel 3 |
|
|
susceptibilidad conducida de bajo nivel de energía (IEC 61000-4-4) |
Nivel 4 |
|
|
susceptibilidad conducida de alto nivel de energía (IEC 61000-4-5) |
Nivel 4 |
|
|
interferencia de radiofrecuencia (IEC 61000-4-6) |
Nivel 3 |
|
|
emisiones radiadas y conducidas (CISPR11) |
Clase B |
|