Műszaki adatok
Elem |
CR2032 |
|
Az elemek üzemideje |
Max. 5 év (a használat gyakoriságától és az elem minőségétől függően) |
|
IP védelmi osztály |
IP20 |
|
Üzemi frekvencia |
2405 - 2480 MHz |
|
Max. rádiófrekvenciás átvitel |
<10 mW |
|
Tartomány |
100 m nyitott tér |
|
Üzemi hőmérséklet |
-5 °C – 45 °C |
|
Relatív páratartalom |
5% – 95% |
|
Kommunikációs protokoll |
Zigbee 3.0 |