Műszaki adatok
|
Névleges feszültség |
AC 100-240 V, 50/60 Hz |
|
|
Tápegység |
DC 5 V, 2 A |
|
|
Energiafogyasztás |
max. 10 W |
|
|
Környezeti hőmérséklet |
-10 °C – 45 °C |
|
|
Normál páratartalom |
< 95% RH |
|
|
Üzemi frekvencia |
2405 – 2480 MHz |
|
|
Max. rádiófrekvenciás átvitel |
<100 mW |
|
|
Wi-Fi® szabvány |
IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
|
|
Wi-Fi® biztonság |
WPA-PSK/WPA2–PSK |
|
|
Csatorna sávszélessége |
20/40 MHz támogatás |
|
|
Adatbiztonság |
AES128 |
|
|
Felbontás |
1080p |
|
|
Széles látószögű lencse |
80° vízszintesen 40° függőlegesen |
|
|
Infravörös tartomány |
7 m |
|
|
Nagylátószög |
0° - 340° |
|
|
Döntési szög |
-75° - 75° |
|
|
Tárhely támogatás |
Micro-SD kártya, max. 128 GB A FAT32 formátumú, SDHC és SDXC típusú micro-SD kártyák támogatottak |
|