Datos técnicos
|
Tensión nominal |
CA 100-240 V, 50/60 Hz |
|
|
Alimentación de corriente |
5 V CC, 2 A |
|
|
Consumo de energía |
máx. 10 W |
|
|
Temperatura ambiente |
de -10 °C a 45 °C |
|
|
Humedad de funcionamiento |
< 95 % HR |
|
|
Frecuencia de funcionamiento |
2405-2480 MHz |
|
|
Potencia de radiofrecuencia transmitida máx. |
<100 mW |
|
|
Wi-Fi® estándar |
IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
|
|
Seguridad Wi-Fi®: |
WPA-PSK/WPA2-PSK |
|
|
Ancho de banda de canal |
Compatible con 20/40 MHz |
|
|
Seguridad de los datos |
AES128 |
|
|
Resolución |
1080 p |
|
|
Objetivo gran angular |
80° en horizontal 40° en vertical |
|
|
Rango IR |
7 m |
|
|
Ángulo de giro |
0° a 340° |
|
|
Ángulo de inclinación |
de -75° a 75° |
|
|
Almacenamiento local compatible |
Tarjeta Micro SD, máx. 128 GB Admite tarjetas micro-SD de tipo SDHC y SDXC con formato FAT32 |
|