Teknisk data
|
Nominell spänning |
100–240 V AC, 50/60 Hz |
|
|
Strömförsörjning |
5 V DC, 2 A |
|
|
Effektförbrukning |
max. 10 W |
|
|
Omgivningstemperatur |
-10 °C till 45 °C |
|
|
Fuktighet vid drift |
< 95 % RH |
|
|
Frekvensområde |
2405–2480 MHz |
|
|
Max. överförd radiofrekvenseffekt |
<100 mW |
|
|
Wi-Fi®-standard |
IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
|
|
Wi-Fi®-säkerhet |
WPA-PSK/WPA2-PSK |
|
|
Kanalbandbredd |
Stöd för 20/40 MHz |
|
|
Datasäkerhet |
AES128 |
|
|
Upplösning |
1080p |
|
|
Vidvinkellins |
80° horisontellt 40° vertikalt |
|
|
IR-intervall |
7 m |
|
|
Panoreringsvinkel |
0° till 340° |
|
|
Lutningsvinkel |
-75° till 75° |
|
|
Lokal lagring |
microSD-kort, max. 128 GB SDHC- och SDXC-kort av typen microSD med FAT32-format stöds |
|