Technische gegevens
Belangrijkste kenmerken
|
Voeding |
230 V AC ± 20% |
|
|
Frequentie |
50/60 Hz |
|
|
Maximaal verbruik |
IO |
≤ 2 VA |
|
2DI |
≤ 3 VA |
|
|
Bedrijfstemperatuur |
-25° C tot +60° C |
|
|
Opslagtemperatuur |
-40° C tot +85° C |
|
|
Relatieve vochtigheid (60068-2-78) |
93 % bij 40° C |
|
|
Overspanningscategorie |
Cat. III |
|
|
Hoogte |
≥ 2000 m |
|
|
Vervuilingsgraad |
3 |
|
|
Beschermingsgraad volgens IEC 60529 |
Voorzijde |
IP40 |
|
Behuizing |
IP20 |
|
|
IK |
05 |
|
Kenmerken van ingangen en uitgangen
|
Digitale ingang |
|
|
Type |
230 V AC, droog contact |
|
Digitale uitgang |
|
|
Type |
230 V AC, droog contact |
|
Type relais |
Normaal open of normaal gesloten |
|
Toepasselijke spanning op uitgang |
230 V AC ± 20% |
|
Minimale/maximale stroom op de uitgang |
10 mA / 2 A |
|
Type uitgangscommando |
Puls of vergrendeling |
|
Pulslengte in besturingsmodus met impulsrelais |
Nominaal: 300 ms (tolerantie -0 ms, +300 ms) |
Radiofrequentie communicatie
|
ISM-band 2,4 GHz |
2,4 GHz tot 2,4835 GHz |
|
Kanalen volgens IEEE 802.15.4 |
11 tot 26 |
|
Equivalente isotropisch uitgestraalde vermogen (EIRP) |
0 dBm |
|
Max. uitgezonden RF-vermogen |
≤ 10 mW |
|
Kanaalbezetting |
|