DUG_PTC_WH-05

Technische Daten

Hauptmerkmale

Stromversorgung

230 V AC ± 20 %

Frequenz

50/60 Hz

Maximaler Verbrauch

IO

≤ 2 VA

2DI

≤ 3 VA

Betriebstemperatur

-25 °C bis +60 °C

Lagertemperatur

-40° C bis +85° C

Relative Luftfeuchtigkeit (60068-2-78)

93 % bei 40 °C

Überspannungskategorie

Kat. III

Höhe

≥ 2000 m

Verschmutzungsgrad

3

Schutzart gemäß IEC 60529

Vorderseite

IP40

Gehäuse

IP20

IK

05

Technische Daten der Ein- und Ausgänge

Digitaleingang

Typ

230 V AC, trockener Kontakt

Digitalausgang

Typ

230 V AC, trockener Kontakt

Relaistyp

Normalerweise geöffnet oder Normalerweise geschlossen

Anwendbare Spannung am Ausgang

230 V AC ± 20 %

Minimaler/maximaler Strom am Ausgang

10 mA / 2 A

Art des Ausgangsbefehls

Impuls oder Verriegelung

Impulslänge im Steuerungsmodus mit Impulsrelais

Nennwert: 300 ms (Toleranz -0 ms, +300 ms)

Funkkommunikation

ISM-Band 2,4 GHz

2,4 GHz bis 2,4835 GHz

Kanäle gemäß IEEE 802.15.4

11 bis 26

Isotropes Strahlungsleistungsäquivalent (EIRP)

0 dBm

Max. übertragene Hochfrequenzleistung

≤ 10 mW

Kanalbelegung

  • Bei Ereignis

  • Periodisch (Nennwert 5 Sek.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?