Tekniset tiedot
Tärkeimmät ominaisuudet
Virtalähde |
230 V AC ±20 % |
|
Taajuus |
50/60 Hz |
|
Enimmäiskulutus |
IO |
≤ 2 VA |
2DI |
≤ 3 VA |
|
Käyttölämpötila |
-25 °C ... +60 °C |
|
Varastointilämpötila |
-40 °C ... +85 °C |
|
Suhteellinen kosteus (60068-2-78) |
93 % 40 °C:ssa |
|
Ylijänniteluokka |
Luokitus III |
|
Korkeus |
≥ 2 000 m |
|
Päästöaste |
3 |
|
Suojausluokka standardin IEC 60529 mukaisesti |
Etupuoli |
IP40 |
Kotelo |
IP20 |
|
IK |
05 |
Tulojen ja lähtöjen ominaisuudet
Digitaalitulo |
|
Tyyppi |
230 V AC, kuiva kosketin |
Digitaalilähtö |
|
Tyyppi |
230 V AC, kuiva kosketin |
Releen tyyppi |
Normaalisti auki tai normaalisti suljettu |
Käytettävä jännite lähdössä |
230 V AC ±20 % |
Minimi-/maksimivirta lähdöllä |
10 mA / 2 A |
Lähtöjärjestyksen tyyppi |
Pulssi tai salpa |
Pulssin pituus ohjaustilassa impulssireleen kanssa |
Nimellinen: 300 ms (toleranssi -0 ms, +300 ms) |
Radiotaajuustiedonsiirto
ISM-kaista 2,4 GHz |
2,4 GHz - 2,4835 GHz |
Kanavat standardin IEEE 802.15.4 mukaisesti |
11–26 |
Isotrooppisen säteilyenergian ekvivalentti (EIRP) |
0 dBm |
Suurin lähetetty RF-teho |
≤ 10 mW |
Kanavan käyttö |
|