DUG_PTC_WH-03

Datos técnicos

Principales características

Fuente de alimentación

230 V CA ± 20 %

Frecuencia

50/60 Hz

Consumo máximo

IO

≤ 2 VA

2DI

≤ 3 VA

Temperatura de funcionamiento

de -25 °C a +60 °C

Temperatura de almacenamiento

de -40 °C a +85 °C

Humedad relativa (60068-2-78)

93 % a 40 °C

Categoría de sobretensión

Cat. III

Altitud

≥ 2000 m

Grado de contaminación

3

Grado de protección según IEC 60529

Cara frontal

IP40

Carcasa

IP20

IK

05

Características de entrada y salida

Entrada digital

Tipo

230 V CA, contacto libre de potencia

Salida digital

Tipo

230 V CA, contacto libre de potencia

Tipo de relé

Normalmente abierto o normalmente cerrado

Tensión aplicable en salida

230 V CA ± 20 %

Corriente mínima/máxima en salida

10 mA / 2 A

Tipo de orden de salida

Pulso o enclavamiento

Longitud del pulso en el modo de control con relé de impulsos

Nominal: 300 ms (tolerancia -0 ms, +300 ms)

Comunicación por radiofrecuencia

Banda ISM 2,4 GHz

de 2,4 GHz a 2,4835 GHz

Canales según IEEE 802.15.4

11 a 26

Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE)

0 dBm

Potencia de RF máx. transmitida

≤ 10 mW

Ocupación del canal

  • En evento

  • Periódicamente (5 s nominal)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?