DUG_PTC_WH-03

Caractéristiques techniques

Caractéristiques principales

Alimentation électrique

230 V CA ± 20 %

Fréquence

50/60 Hz

Consommation maximum

IO

≤ 2 VA

2DI

≤ 3 VA

Température de fonctionnement

-25 °C à +60 °C

Température de stockage

-40 °C à +85 °C

(Humidité relative 60068-2-78)

93 % à 40 °C

Catégorie de surtension

Cat. III

Altitude

≥ 2 000 m

Niveau de pollution

3

Indice de protection selon IEC 60529

Face avant

IP40

Boîtier

IP20

IK

05

Caractéristiques des entrées et sorties

Entrée numérique

Type

230 V CA, contact sec

Sortie numérique

Type

230 V CA, contact sec

Type de relais

Normalement Ouvert ou Normalement Fermé

Tension applicable en sortie

230 V CA ± 20 %

Courant minimum/maximum en sortie

10 mA/2 A

Type de l’ordre de sortie

Impulsion ou verrouillage

Longueur d’impulsion en mode de commande avec relais d’impulsion

Nominal : 300 ms (tolérance -0 ms, +300 ms)

Communication par radiofréquence

Bande ISM 2,4 GHz

2,4 GHz à 2,4835 GHz

Canaux selon IEEE 802.15.4

11 à 26

Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)

0 dBm

Puissance RF max.

≤ 10 mW

Occupation des canaux

  • Événement On

  • Périodiquement (5 s nominal)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?