DUG_PTC_WH-05

Informação técnica

Principais características

Alimentação

230 V CA ± 20%

Frequência

50/60 Hz

Consumo máximo

IO

≤ 2 VA

2DI

≤ 3 VA

Temperatura de funcionamento

-25 °C a +60 °C

Temperatura de armazenamento

-40 °C a +85 °C

Humidade relativa (60068-2-78)

93% a 40 °C

Categoria de sobretensão

Cat. III

Altitude

≥ 2000 m

Grau de poluição

3

Grau de proteção de acordo com a norma IEC 60529

Parte dianteira

IP40

Caixa

IP20

IK

05

Características de entradas e saídas

Entrada digital

Tipo

230 V CA, contacto seco

Saída digital

Tipo

230 V CA, contacto seco

Tipo de relé

Normalmente aberto ou normalmente fechado

Tensão aplicável na saída

230 V CA ± 20%

Corrente mínima/máxima na saída

10 mA/ 2 A

Tipo de ordem de saída

Impulso ou fecho

Duração do impulso no modo de controlo com relé de impulso

Nominal: 300 ms (tolerância -0 ms, +300 ms)

Comunicação por radiofrequência

Banda ISM de 2,4 GHz

2,4 GHz a 2,4835 GHz

Canais As por IEEE 802.15.4

11 a 26

Potência isotrópica radiada equivalente (EIRP)

0 dBm

Potência máx. de radiofrequência transmitida

≤ 10 mW

Ocupação do canal

  • No evento

  • Periodicamente (5 s nominal)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?