DUG_PowerTag-E_WH-09

Tekniset tiedot

Tärkeimmät tiedot

E-numero

Ei määritetty

Tuotteen väri

Valkoinen

Tuotteen tai komponentin tyyppi

Energia-anturit

Ominaisuudet

Mitoitusjännite Un 1P+W / 1P+N

Vaihejännite

100... 127 V AC ± 20 %

Vaihejännite

200... 240 V AC ± 20 %

Un 3P

Pääjännite

200... 240 V AC ± 20 %

Pääjännite

380... 415 V AC ± 20 %

Un 3P+N

Vaihejännite

220... 240 V AC ± 20 %

Vaihejännite

380... 415 V AC ± 20 %

Vaihejännite

120... 137 V AC ± 20 %

Vaihejännite

208... 240 V AC ± 20 %

Taajuus 50/60 Hz
Enimmäisvirta Imax 63 A
Perusvirta Ib 10 A

Kyllästysvirta

130 A

Enimmäistehonkulutus

≤ 1 VA (1P+N)
≤ 2 VA (3P/3P+N)

Käynnistysvirta

Ist 40 mA

Ympäristö

Käyttölämpötila

-25 °C ... +60 °C

Varastointilämpötila

-40 °C ... +85 °C

Ylijänniteluokka

IEC 61010-1 -standardin mukaisesti

Luokitus III

Mittausluokka

IEC 61010-2-030 -standardin mukaisesti

Luokitus III

Korkeus

≤ 2 000 m

Suhteellinen ilmankosteus

Enintään 93 % ilman kondensaatiota

Suojausluokitus

Vain laite

IP20

IK

05

Radiotaajuustiedonsiirto

ISM-kaista 2,4 GHz

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Kanavat

IEEE 802.15.4 -standardin mukaisesti

11–26

Isotrooppinen säteilyenergia

Vastaava (EIRP)

0 dBm

Suurin lähetysaika

< 5 ms

Suurin lähetetty RF-teho

Vastaava (EIRP)

≤ 10 mW

Kanavan käyttö

Viestit lähetetään joka

5. sekunti (noin)

Mittaustoimintojen ominaisuudet

Toiminto Suorituskykyluokka standardin IEC 61557-12 mukaisesti

PMD-I/DD/K55/1

Laitteen mittausalue

Pätöenergia

(toimitettu ja vastaanotettu)

Ea

Luokka 1

Yhteensä ja osittain 0–99999999,9 kWh

Nykyinen

I

Luokka 1

40 mA - 63 A

Jännite

U

Luokka 0,5

Un ± 20 %

Paino

R9 M63

Tyyppi

Paino (g)

1P + johdotus

16,4

1P + N

17,5

3P

28

3P + N

35

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?