DUG_PowerTag-E_WH-10

Tekniske data

Hoveddata

E-nummer

Ikke defineret

Produktfarve

Hvid

Produkt- eller komponenttype

Energisensorer

Funktioner

Nominel spænding Un 1P+W / 1P+N

Fase-til-neutral

100...127 V AC ± 20 %

Fase-til-neutral

200...240 V AC ± 20 %

Un 3P

Fase-til-fase

200...240 V AC ± 20 %

Fase-til-fase

380...415 V AC ± 20 %

Un 3P+N

Fase-til-neutral

220...240 V AC ± 20 %

Fase-til-neutral

380...415 V AC ± 20 %

Fase-til-neutral

120...137 V AC ± 20 %

Fase-til-neutral

208...240 V AC ± 20 %

Frekvens 50/60 Hz
Maksimal strøm Imax 63 A
Basisstrøm Ib 10 A

Mætningsstrøm

130 A

Maksimalt strømforbrug

≤ 1 VA (1P+N)
≤ 2 VA (3P/3P+N)

Startstrøm

Ist 40 mA

Omgivelser

Driftstemperatur

-25 °C til +60 °C

Opbevaringstemperatur

-40 °C til +85 °C

Overspændingskategori

I henhold til IEC 61010-1

Kat. III

Målekategori

I henhold til IEC 61010-2-030

Kat. III

Højde

≤ 2000 m

Relativ fugtighed

Maksimum 93 % ikke-kondenserende

Beskyttelsesgrad

Kun enhed

IP20

IK

05

Radiofrekvenskommunikation

ISM-bånd 2,4 GHz

2,4 GHz til 2,4835 GHz

Kanaler

I henhold til IEEE 802.15.4

11 til 26

Isotropisk udstrålet effekt

Ækvivalent (EIRP)

0 dBm

Maksimal overførselstid

< 5 ms

Maks. transmitteret RF-effekt

Ækvivalent (EIRP)

≤ 10 mW

Frekvensanvendelse

Meddelelser sendt hver

5 sekunder (ca.)

Egenskaber ved målefunktioner

Funktion Effektivitetskategori iht. IEC 61557–12

PMD-I/DD/K55/1

Måleområde for enhed

Aktiv energi

(leveret og modtaget)

Ea

Klasse 1

Samlet og delvist 0 til 99999999,9 kWh

Strøm

I

Klasse 1

40 mA til 63 A

Spænding

U

Klasse 0,5

Un ± 20 %

Vægt

R9 M63

Type

Vægt (g)

1P + kabel

16,4

1P + N

17,5

3P

28

3P + N

35

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.