DUG_PowerTag-E_WH-10

Technische Daten

Hauptdaten

E-Nummer

Nicht definiert

Produktfarbe

Weiß

Produkt- oder Komponententyp

Energiesensoren

Merkmale

Nennspannung Un 1P+W / 1P+N

Phase-zu-Null

100...127 V AC ± 20 %

Phase-zu-Null

200...240 V AC ± 20 %

Un 3P

Phase-zu-Phase

200...240 V AC ± 20 %

Phase-zu-Phase

380...415 V AC ± 20 %

Un 3P+N

Phase-zu-Null

220...240 V AC ± 20 %

Phase-zu-Null

380...415 V AC ± 20 %

Phase-zu-Null

120...137 V AC ± 20 %

Phase-zu-Null

208...240 V AC ± 20 %

Frequenz 50/60 Hz
Maximalstrom Imax 63 A
Basisstrom Ib 10 A

Sättigungsstrom

130 A

Maximale Leistungsaufnahme

≤ 1 VA (1P+N)
≤ 2 VA (3P/3P+N)

Einschaltstrom

Ist 40 mA

Umgebung

Betriebstemperatur

-25 °C bis +60 °C

Lagertemperatur

-40 °C bis +85 °C

Überspannungskategorie

Gemäß IEC 61010-1

Kat. III

Messkategorie

Gemäß IEC 61010-2-030

Kat. III

Höhe

≤ 2000 m

Relative Feuchtigkeit

Maximal 93 % ohne Kondensatbildung

Schutzart

Nur Gerät

IP20

IK

05

Funkkommunikation

ISM-Band 2,4 GHz

2,4 GHz bis 2,4835 GHz

Kanäle

Gemäß IEEE 802.15.4

11 bis 26

Äquivalente isotrope

Strahlungsleistung (EIRP)

0 dBm

Maximale Übertragungszeit

< 5 ms

Maximale äquivalente isotrope

Strahlungsleistung (EIRP)

≤ 10 mW

Kanalbelegung

Nachrichten mindestens alle

5 Sekunden (ca.)

Kenndaten der Messfunktionen

Funktion Leistungskategorie gemäß IEC 61557-12

PMD-I/DD/K55/1

Gerätemessbereich

Wirkenergie

(geliefert und empfangen)

Ea

Klasse 1

Gesamt- und Teilwerte 0 bis 99999999,9 kWh

Stromstärke

I

Klasse 1

40 mA bis 63 A

Spannung

U

Klasse 0,5

Un ± 20 %

Gewicht

R9 M63

Typ

Gewicht (g)

1P + Leiter

16,4

1P + N

17,5

3P

28

3P + N

35

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?