Tekniska data
Huvuddata
| E-nummer |
Inte definierad |
||||||||
| Produktfärg |
Vit |
||||||||
| Produkt- eller komponenttyp |
Energisensorer |
||||||||
Egenskaper
| Märkspänning | Un | 1P+W/1P+N |
Fas-till-neutral |
100–127 V AC ± 20 % |
|
Fas-till-neutral |
200–240 V AC ± 20 % |
|||
| Un | 3P |
Fas-till-fas |
200–240 V AC ± 20 % |
|
|
Fas-till-fas |
380–415 V AC ± 20 % |
|||
| Un | 3P+N |
Fas-till-neutral |
220–240 V AC ± 20 % |
|
|
Fas-till-neutral |
380–415 V AC ± 20 % |
|||
|
Fas-till-neutral |
120–137 V AC ± 20 % |
|||
|
Fas-till-neutral |
208–240 V AC ± 20 % |
|||
| Frekvens | 50/60 Hz | |||
| Maximal ström | Imax | 63 A | ||
| Grundläggande ström | Ib | 10 A | ||
|
Mättnadsström |
130 A | |||
|
Maximal strömförbrukning |
≤ 1 VA (1P+N) | |||
| ≤ 2 VA (3P/3P+N) | ||||
|
Startström |
Ist | 40 mA | ||
Miljö
| Driftstemperatur |
-25 °C till +60 °C |
|
|
Förvaringstemperatur |
-40 °C till +85 °C |
|
|
Överspänningskategori |
Enligt IEC 61010-1 |
Kat. III |
|
Mätkategori |
Enligt IEC 61010-2-030 |
Kat. III |
|
Höjd |
≤ 2 000 m |
|
|
Relativ luftfuktighet |
Högst 93 % utan kondens | |
|
Kapslingsklass |
Enbart enhet |
IP20 |
|
IK |
05 |
|
Radiofrekvenskommunikation
|
ISM-band 2,4 GHz |
2,4 GHz till 2,4835 GHz |
|
|
Kanaler |
Enligt IEEE 802.15.4 |
11 till 26 |
|
Isotropisk strålningskraft |
Ekvivalent (EIRP) |
0 dBm |
|
Maximal överföringstid |
< 5 ms |
|
|
Maximal överförd RF-effekt |
Ekvivalent (EIRP) |
≤ 10 mW |
|
Kanalbeläggning |
Meddelanden skickas var |
5:e sekund (ca) |
Egenskaper för mätfunktioner
| Funktion | Prestandakategori
enligt IEC 61557–12 PMD-I/DD/K55/1 |
Mätområde för enhet | |
|
Aktiv energi (levererad och mottagen) |
Ea |
Klass 1 |
Totalt och partiellt 0 till 99999999,9 kWh |
|
Nuvarande |
I |
Klass 1 |
40 mA till 63 A |
|
Spänning |
U |
Klass 0,5 |
Un ± 20 % |
Vikt
|
R9 M63 |
Typ |
Vikt (g) |
|
1P + ledare |
16,4 |
|
|
1P + N |
17,5 |
|
|
3P |
28 |
|
|
3P + N |
35 |