DUG_PowerTag-E_WH-10

Caractéristiques techniques

Caractéristiques principales

Numéro E

Non défini

Couleur du produit

Blanc

Type de produit ou de composant

Capteurs d’énergie

Caractéristiques

Tension nominale Un 1P+W/1P+N

Phase-neutre

100...127 V CA ± 20 %

Phase-neutre

200...240 V CA ± 20 %

Un 3P

Phase-phase

200...240 V CA ± 20 %

Phase-phase

380...415 V CA ± 20 %

Un 3P+N

Phase-neutre

220...240 V CA ± 20 %

Phase-neutre

380...415 V CA ± 20 %

Phase-neutre

120...137 V CA ± 20 %

Phase-neutre

208...240 V CA ± 20 %

Fréquence 50/60 Hz
Courant maximal Imax 63 A
Courant de base Ib 10 A

Courant de saturation

130 A

Consommation électrique maximum

≤ 1 VA (1P+N)
≤ 2 VA (3P/3P+N)

Courant de démarrage

Ist 40 mA

Environnement

Température de fonctionnement

-25 °C à +60 °C

Température de stockage

-40 °C à +85 °C

Catégorie de surtension

Selon IEC 61010-1

Cat. III

Catégorie de mesure

Selon IEC 61010-2-030

Cat. III

Altitude

≤ 2000 m

Humidité relative

Maximum 93 % sans condensation

Niveau de protection

Appareil uniquement

IP20

IK

05

Communication par radiofréquence

Bande ISM 2,4 GHz

2,4 GHz à 2,4835 GHz

Canaux

Selon IEEE 802.15.4

11 à 26

Puissance isotrope rayonnée

équivalente (PIRE)

0 dBm

Durée de transmission maximale

< 5 ms

Puissance RF maximale transmise

équivalente (PIRE)

≤ 10 mW

Occupation des canaux

Messages envoyés toutes les

5 secondes (environ)

Caractéristiques des fonctions de mesure

Fonction Classe de performance selon CEI 61557-12

PMD-I/DD/K55/1

Plage de mesure de l’appareil

Énergie active

(fournie et reçue)

Ea

Classe 1

Totale et partielle de 0 à 99 999 999,9 kWh

Courant

I

Classe 1

De 40 mA à 63 A

Tension

U

Classe 0,5

Un ± 20 %

Poids

R9 M63

Type

Poids (g)

1P + fil

16,4

1P + N

17,5

3P

28

3P + N

35

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?