Informações técnicas
Dados principais
| Número E |
Não definido |
||||||||
| Cor do produto |
Branco |
||||||||
| Tipo de produto ou componente |
Sensores de energia |
||||||||
Características
| Tensão nominal | Un | 1P+W / 1P+N |
Fase-neutro |
100...127 V CA ± 20% |
|
Fase-neutro |
200...240 V CA ± 20% |
|||
| Un | 3P |
Fase-fase |
200...240 V CA ± 20% |
|
|
Fase-fase |
380...415 V CA ± 20% |
|||
| Un | 3P+N |
Fase-neutro |
220...240 V CA ± 20% |
|
|
Fase-neutro |
380...415 V CA ± 20% |
|||
|
Fase-neutro |
120...137 V CA ± 20% |
|||
|
Fase-neutro |
208...240 V CA ± 20% |
|||
| Frequência | 50/60 Hz | |||
| Corrente máxima | Imax | 63 A | ||
| Corrente básica | Ib | 10 A | ||
|
Corrente de saturação |
130 A | |||
|
Consumo de energia máx. |
≤ 1 VA (1P+N) | |||
| ≤ 2 VA (3P/3P+N) | ||||
|
Corrente inicial |
Ist | 40 mA | ||
Ambiente
| Temperatura de funcionamento |
-25 °C a +60 °C |
|
|
Temperatura de armazenamento |
-40 °C a +85 °C |
|
|
Categoria de sobretensão |
Em conformidade com a norma IEC 61010-1 |
Cat. III |
|
Categoria de medição |
Em conformidade com a norma IEC 61010-2-030 |
Cat. III |
|
Altitude |
≤ 2000 m |
|
|
Humidade relativa |
Máximo 93% sem condensação | |
|
Grau de proteção |
Apenas dispositivo |
IP20 |
|
IK |
05 |
|
Comunicação por radiofrequência
|
Banda ISM de 2,4 GHz |
2,4 GHz a 2,4835 GHz |
|
|
Canais |
Em conformidade com a norma IEEE 802.15.4 |
11 a 26 |
|
Potência irradiada isotrópica |
Equivalente (EIRP) |
0 dBm |
|
Tempo máximo de transmissão |
< 5 ms |
|
|
Potência máxima de radiofrequência transmitida |
Equivalente (EIRP) |
≤ 10 mW |
|
Ocupação do canal |
Mensagens enviadas a cada |
5 segundos (aprox.) |
Características das funções de medição
| Função | Categoria de
desempenho em conformidade com a norma IEC 61557–12 PMD-I/DD/K55/1 |
Intervalo de medição do dispositivo | |
|
Energia ativa (entregue e recebida) |
Ea |
Classe 1 |
Total e parcial de 0 a 99999999,9 kWh |
|
Corrente |
I |
Classe 1 |
40 mA a 63 A |
|
Tensão |
U |
Classe 0,5 |
Un ± 20% |
Peso
|
R9 M63 |
Tipo |
Peso (g) |
|
1P + fio |
16,4 |
|
|
1P + N |
17,5 |
|
|
3P |
28 |
|
|
3P + N |
35 |