DUG_PowerTag-E_WH-10

Datos técnicos

Datos principales

Número E

No definido

Color del producto

Blanco

Tipo de producto o componente

Sensores de energía

Características

Tensión nominal Un 1P+W / 1P+N

Fase a neutro

100...127 V CA ± 20 %

Fase a neutro

200...240 V CA ± 20 %

Un 3P

Fase a fase

200...240 V CA ± 20 %

Fase a fase

380...415 V CA ± 20 %

Un 3P+N

Fase a neutro

220...240 V CA ± 20 %

Fase a neutro

380...415 V CA ± 20 %

Fase a neutro

120...137 V CA ± 20 %

Fase a neutro

208...240 V CA ± 20 %

Frecuencia 50/60 Hz
Corriente máxima Imax 63 A
Corriente básica Ib 10 A

Corriente de saturación

130 A

Consumo máximo de energía

≤ 1 VA (1P+N)
≤ 2 VA (3P/3P+N)

Corriente inicial

Ist 40 mA

Entorno

Temperatura de funcionamiento

de -25 °C a +60 °C

Temperatura de almacenamiento

de -40 °C a +85 °C

Categoría de sobretensión

Según IEC 61010-1

Cat. III

Categoría de medición

Según IEC 61010-2-030

Cat. III

Altitud

≤ 2000 m

Humedad relativa

Máximo 93 % sin condensación

Grado de protección

Solo dispositivo

IP20

IK

05

Comunicación por radiofrecuencia

Banda ISM 2,4 GHz

2,4 GHz a 2,4835 GHz

Canales

Según IEEE 802.15.4

11 a 26

Potencia isotrópica radiada

Equivalente (PIRE)

0 dBm

Tiempo de transmisión máximo

< 5 ms

Potencia de RF máxima transmitida

Equivalente (PIRE)

≤ 10 mW

Ocupación del canal

Los mensajes se envían cada

5 segundos (aprox.)

Características de las funciones de medición

Función Categoría de rendimiento según IEC 61557–12

PMD-I/DD/K55/1

Rango de medición del dispositivo

Energía activa

(entregada y recibida)

Ea

Clase 1

Total y parcial de 0 a 99999999,9 kWh

Corriente

I

Clase 1

De 40 mA a 63 A

Tensión

U

Clase 0,5

Un ± 20 %

Peso

R9 M63

Tipo

Peso (g)

1P + Cable

16,4

1P + N

17,5

3P

28

3P + N

35

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.