Skapa en automatisering
- På startskärmen trycker
du på
.
- Gå till Automatisering >
för att skapa en automatisering.
OBS: Max. 10 automatiseringar kan läggas till. - Tryck på Om (A) och välj
något av följande villkor (B):
- Alla villkor: Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda.
- Vilket villkor som helst: Detta utlöser en åtgärd när minst ett villkor är uppfyllt.
- Tryck på Lägg till villkor och välj något av följande (C):
- Ändring av enhetens status: Välj en enhet för att aktivera automatisering.
- Borta-läge: Aktivera/inaktivera
borta-läge för att utlösa en åtgärd.
FÖRSLAG: Borta-läget kan även användas som en utlösare för att stänga av belysningen, dimmern eller stänga jalusin etc. Mer information om Borta-läge finns i bruksanvisningen.
- Tryck på Ändring av enhetens status > Temperatur-/luftfuktighetssensor > Temperatur. Ställ in temperaturen med skjutreglaget (D) och välj villkoret (E) (mindre än/mer än), tryck sedan på Ställ in.
- För att ställa in en specifik tid för din
automatisering trycker du på När > Lägg till tid och väljer något av följande
(F):
- Specifik tid på dagen: Soluppgång, Solnedgång, Anpassad.
- Tidsperiod: Dagtid, Nattid, Anpassad
- Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välja något av följande (G):
- Styr en enhet: Välj en enhet som du vill utlösa.
- Skicka meddelande: Aktivera aviseringen för automatiseringen.
- Aktivera ett scenario: Markera det scenario som du vill utlösa.
-
Vänta: Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.
- Tryck på Styr en enhet > Uppvärmning och välj något av följande
(H):
- Öka: Ställ in varaktigheten för att öka temperaturen med 2 °C.
- Börvärde: Ställ in önskad temperatur.
- Tryck på Börvärde, ställ in önskad temperatur med hjälp av en vertikal skjutstång (I) och tryck sedan på Ställ in.
- Ange namnet på automatiseringen (J).
- Tryck på Spara.
När automatiseringen har sparats visas den på fliken Automatisering.