Tekniska data
|
Versioner: |
Golvvärme uppvärmning/kylning (CCTFR6600 och WF762F1A0902) Golvvärme uppvärmning (CCTFR6610) Golvvärme uppvärmning/kylning 24 V (CCTFR6620) |
|
|
Strömförsörjning: |
230 V/24 V AC ± 10 % 50 Hz |
|
|
Zoner och enheter per system: |
Max 6 per zon, max 16 per system, max 32 enheter per system |
|
|
Omgivningstemperatur: |
Vid drift 0 °C till 50 °C, förvaring -10 °C till 55 °C |
|
|
Omgivande luftfuktighet: |
Drift 25 % till 85 %, lagring 15 % till 85 % |
|
|
Fjärrsensorns temperaturupplösning: |
1 °C |
|
|
Utan ström: |
Reläer normalt öppna |
|
|
Trådlöst: |
2,4 GHz (Dubbelriktad, Nät) |
|
|
Signalräckvidd: |
30 m ledigt utrymme |
|
|
Maximal signalstyrka: |
14 dBm (25 mW) |
|
|
Föroreningsklass: |
2 |
|
|
Energiklass: |
IV = 2 % |
|
|
Mjukvaruklass: |
A |
|
|
Säkringsklass: |
3,15 A |
|
|
Reläer: |
Normalt öppna 2(1)A |
|
|
Antal 3 W-ställdon per kanal: |
Zoner 1 och 2.....4 Ställdon Zoner 3 och 4.....2 Ställdon Zoner 5 och 6.....1 Ställdon |
|
|
Antal 3 W-ställdon per enhet: |
14 |
|
|
Nominell stötspänning: |
4 kV |
|
|
Plintar (gröna): |
Skruvlös för typ Y 0,08–1,5 mm², AWG 16-28 |
|
|
Skyddsklass: |
Klass II |
|
|
Kapslingsklass: |
IP30 |
|
|
Antenn: |
Extern antenn (medföljer) |
|
|
Automatisk funktion: |
Ej tillämpligt: termostaten kontrollerar temperaturen |
|
|
Jordningsmetod, grundläggande version: |
Enheten är inte jordad. Dubbelisolerad. |
|
|
Jordningsmetod, fullständig version: |
Enheten är inte jordad. Anslutning finns för en extern jordkabel. Dubbelisolerad. |
|
|
Mått: |
305 x 90 x 65 mm (LxHxD) |
|