Om enheten
Golvvärmen finns i följande versioner:
-
Golvvärme uppvärmning/kylning
-
Golvvärme uppvärmning
-
Golvvärme uppvärmning/kylning 24 V
Golvvärme uppvärmning/kylning och golvvärme uppvärmning/kylning 24 V kan också användas för att styra en värmepump eller en varmvattenberedare. Golvvärme bör endast användas med hydroniska golvvärmesystem. Den används tillsammans med en Wiser-hubb och Wiser rumstermostater och styr temperaturen i enskilda rum/zoner.
-
1/2 kanal: Du kan använda den för ett stort rum för att styra 4 termiska ställdonshuvuden för att leverera varmvatten.
-
3/4 kanal: Du kan använda den för ett medelstort rum för att styra 2 termiska ställdonshuvuden för att leverera varmvatten.
-
5/6 kanal: Du kan använda den för ett litet rum för att styra ett termiskt ställdonshuvud för att leverera varmvatten.
Med blandade system (golvvärme och radiatorer)
kan Wiser radiatortermostater läggas till, och på så
sätt kan ett komplett hydroniskt uppvärmningssystem styras.
Systemet är enkelt att expandera: Ytterligare 2 Wiser-fördelarpaneler
(och eventuellt radiatortermostater) kan läggas till.
1 x golvvärme max. 6 rum/zoner
2x golvvärme
max. 12 rum/zoner
3 x golvvärme max. 16 rum/zoner
Funktioner i golvvärmen:
-
Fjärrstyr golvvärme med Wiser Home-appen.
-
Öka rumstemperaturen med hjälp av Wiser rumstermostat-mittknappen.