Récapitulatif des dispositifs auxiliaires électriques
Dispositifs auxiliaires électriques pour applications générales
Le tableau suivant présente les dispositifs électriques qui peuvent être ajoutés aux disjoncteurs ComPact NSX DC pour les applications générales. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED208006EN ComPact NSX, ComPact INS/INV, MasterPact NW DC - DC PV Catalog.
Dispositif auxiliaire électrique |
NSX100 DC |
NSX160 DC |
NSX250 DC |
NSX400 DC |
NSX630 DC |
NSX1200 DC |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P |
2P |
3P/4P |
1P |
2P |
3P/4P |
3P/4P |
3P/4P |
3P/4P |
2P |
|
Auxiliaire de signalisation OF ou SD (câblé ou sans fil) |
– | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contact auxiliaire SDE |
– | – | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Déclencheur voltmétrique de sous-tension MN |
– | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Déclencheur shunt MX |
– | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Module BSCM |
– | – | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cordon NSX |
– | – | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dispositifs auxiliaires électriques pour applications photovoltaïques
Le tableau suivant présente les dispositifs électriques qui peuvent être ajoutés aux disjoncteurs ComPact NSX DC pour les applications photovoltaïques. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED208006EN ComPact NSX, ComPact INS/INV, MasterPact NW DC - DC PV Catalog.
Dispositif auxiliaire électrique |
NSX80 |
NSX100 |
NSX125 |
NSX160 |
NSX200 |
NSX400 |
NSX500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4P |
4P |
4P |
4P |
4P |
4P |
4P |
|
Auxiliaire de signalisation OF ou SD (câblé ou sans fil) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contact auxiliaire SDE |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Déclencheur voltmétrique de sous-tension MN |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Déclencheur shunt MX |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Module BSCM |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cordon NSX |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vidéo de démonstration d'installation des auxiliaires électriques
Pour accéder à une vidéo de démonstration sur l'installation d'appareils auxiliaires électriques dans un disjoncteur 3P ComPact NSX100-250, cliquez sur le lien https://youtu.be/zDqRyZHBWr4, copiez et collez le lien dans votre navigateur Web ou scannez le code QR.
Consignes de sécurité pour applications photovoltaïques
Une attention particulière est nécessaire lors de l'ajout de dispositifs auxiliaires électriques à des disjoncteurs destinés à des applications photovoltaïques.
![]() |
---|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Emplacements pour dispositifs auxiliaires électriques sur les disjoncteurs ComPact NSX100/160 DC 2P
Le tableau suivant montre les emplacements possibles pour les dispositifs auxiliaires électriques montés dans le boîtier. Un seul dispositif auxiliaire peut être installé par emplacement. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED208006EN ComPact NSX, ComPact INS/INV, MasterPact NW DC - DC PV Catalog.

Dispositif auxiliaire électrique |
Emplacement |
||
---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
OF1 (câblé ou sans fil) |
✔ | – | – |
SD (câblé ou sans fil) |
– | ✔ | – |
MN |
– | – | ✔ |
MX |
– | – | ✔ |
Emplacements pour dispositifs auxiliaires électriques sur les disjoncteurs ComPact NSX100-250 DC 3P/4P
Le tableau suivant montre les emplacements possibles pour les dispositifs auxiliaires électriques montés dans le boîtier. Un seul dispositif auxiliaire peut être installé par emplacement. Pour plus d'informations, reportez-vous à LVPED208006 ComPact NSX, ComPact INS/INV, MasterPact NW DC - DC PV Catalog.

Dispositif auxiliaire électrique |
Emplacement |
Commentaires |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||
Signalisation à distance et auxiliaires de commande standard |
||||||
OF1 (câblé ou sans fil) |
✔ | – | – | – | – |
Pour tous les types de déclencheurs et de commandes (maneton, commande rotative ou commande électrique). |
OF2 (câblé ou sans fil) |
– | – | – | ✔ | – | |
SD (câblé ou sans fil) |
– | ✔ | – | – | – | |
SDE (câblé ou sans fil) |
– | – | ✔ | – | – | |
MN |
– | – | – | – | ✔ | |
MX |
– | – | – | – | ✔ | |
Communication |
||||||
BSCM |
– | – | ✔ | ✔ | – |
Pour envoyer des données OF, SDE (BSCM) et SD (cordon NSX) au réseau de communication. |
Cordon NSX |
– | ✔ | – | – | – |
Emplacements pour dispositifs auxiliaires électriques sur les disjoncteurs ComPact NSX400–630–1200 DC 3P/4P
Le tableau suivant montre les emplacements possibles pour les dispositifs auxiliaires électriques montés dans le boîtier. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED208006EN ComPact NSX, ComPact INS/INV, MasterPact NW DC - DC PV Catalog.

Dispositif auxiliaire électrique |
Emplacement |
Commentaires |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
Signalisation à distance et auxiliaires de commande standard |
||||||||
OF1 (câblé ou sans fil) |
– | ✔ | – | – | – | – | ||
OF2 (câblé ou sans fil) |
– | ✔ | – | – | – | – | – |
Pour tous les types de déclencheurs et de commandes (maneton, commande rotative ou commande électrique). |
OF3 (câblé ou sans fil) |
✔ | – | – | – | – | – | – | |
OF4 (câblé ou sans fil) |
– | – | – | – | – | – | ✔ | |
SD (câblé ou sans fil) |
– | – | – | – | ✔ | – | – | |
SDE (câblé ou sans fil) |
– | – | – | – | – | ✔ | – | |
MN |
– | – | – | ✔ | – | – | – | |
MX |
– | – | – | ✔ | – | – | – | |
Communication |
||||||||
BSCM |
– | – | – | – | – | ✔ | – |
Pour envoyer des données OF, SDE (BSCM) et SD (cordon NSX) au réseau de communication. |
Cordon NSX |
– | – | – | – | ✔ | – | – |
Fonctionnement des contacts de signalisation
Le tableau ci-après montre la position des contacts (ou sorties) de signalisation par rapport à la position de l'actionneur et des contacts principaux.
L'état du contact NO est ouvert :
-
Pour les contacts de signalisation OF, lorsque le disjoncteur est en position O (OFF).
-
Pour les contacts de signalisation SD et SDE, lorsque la fonction associée n'est pas active.
Diagramme de fonctionnement des contacts de signalisation OF par rapport aux contacts principaux

A Contacts principaux
B Position des contacts inverseurs OF
Fonctionnement des auxiliaires de signalisation sans fil
L'auxiliaire de signalisation sans fil fournit les mêmes informations qu'un contact de signalisation câblé standard en position OF, SD ou SDE. Les informations sont envoyées à distance à une passerelle ou à un serveur de tableau.
Lors de la mise en service de l'auxiliaire de signalisation sans fil, l'utilisateur définit le type d'informations envoyées : Ouvert/Fermé ou Déclenché.