Conditions d'environnement
Température ambiante
Conditions atmosphériques extrêmes
Les disjoncteurs ComPact NSX DC sont conçus pour fonctionner dans des atmosphères industrielles qui sont définies dans la norme IEC 60947-2 au niveau de pollution le plus élevé (niveau 3).

Ils sont testés pour des conditions de stockage extrêmes conformément aux normes suivantes :
|
Norme |
Intitulé |
|---|---|
|
IEC 60068-2-2 |
Chaleur sèche, niveau de sévérité +85 °C (+185 °F) |
|
IEC 60068-2-1 |
Froid sec, niveau de sévérité -55 °C (-67 °F) |
|
IEC 60068-2-30 |
Essai cyclique de chaleur humide
|
|
IEC 60068-2-52 |
Essai au brouillard salin |
Pour obtenir une utilisation optimale des disjoncteurs, installez-les dans des tableaux de distribution correctement ventilés où l'excès de poussière n'est pas un problème.
Vibrations
Des essais de conformité sont exécutés conformément à la norme IEC 60068-2-6 aux niveaux de sécurité requis par les corps régulateurs des expéditions de marchandises (à savoir IACS, Veritas et Lloyd) :
-
de 2 à 13,2 Hz avec une amplitude de +/- 1 mm (+/- 0,04 in)
-
de 13,2 à 100 Hz avec une accélération constante de 0,7 g
Perturbations électromagnétiques
Ils sont conformes aux exigences de la norme de compatibilité électromagnétique (CEM) IEC 60947-2 Annexes F et J - Essais de protection contre les surintensités.
Vérifier la conformité aux normes CEM en faisant un essai d'immunité :
-
Aux surtensions produites par le fonctionnement d'un panneau de commutation électromagnétique
-
Aux surtensions produites par une perturbation atmosphérique traversant le réseau électrique (par exemple, des éclairs)
-
À l'utilisation d'un appareillage émettant des ondes radio (telles que des émetteurs radio, des émetteurs-récepteurs portatifs ou un radar)
-
les décharges électrostatiques produites directement par les opérateurs.
La conformité aux normes CEM décrites ci-dessus permet d'obtenir les garanties suivantes :
-
Le disjoncteur fonctionne correctement dans un environnement perturbé
-
sans déclenchement intempestif,
-
en accord avec le temps de déclenchement
-
-
Il n'y a de perturbation envers aucun type d'environnement industriel ou commercial.
Altitude
Les disjoncteurs ComPact NSX DC sont conçus pour fonctionner à leurs caractéristiques nominales jusqu'à 2 000 m (6 600 ft) d'altitude.

Au-dessus de 2 000 m (6 600 ft), la modification des caractéristiques de l'air environnant (tenue diélectrique, capacité de refroidissement) entraîne un déclassement.
Tableau de déclassement en altitude pour les disjoncteurs ComPact NSX DC :
|
Altitude (m/ft) |
< 2 000 m (6 600 ft) |
3 000 m (9 800 ft) |
4 000 m (13 000 ft) |
5 000 m (16 500 ft) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Tension de tenue aux chocs électriques Uimp (kV) |
8 |
7,1 |
6,4 |
5,6 |
|
|
Tension d'isolement nominale Ui (V) |
750 |
710 |
635 |
560 |
|
|
Tension CC assignée d'emploi maximale (V) |
ComPact NSX DC ≤ 250 V |
250 |
220 |
200 |
175 |
|
ComPact NSX DC 250-500 V |
500 |
440 |
400 |
350 |
|
|
ComPact NSX DC 500-750 V |
750 |
660 |
600 |
525 |
|
|
Courant nominal (A) |
In |
0,96 x In |
0,93 x In |
0.90 x In |
|
Tableau de déclassement en altitude pour les disjoncteurs ComPact NSX DC PV :
|
Altitude (m/ft) |
< 2 000 m (6 600 ft) |
3 000 m (9 800 ft) |
4 000 m (13 000 ft) |
5 000 m (16 500 ft) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Tension de tenue aux chocs électriques Uimp (kV) |
8 |
7,1 |
6,4 |
5,6 |
|
|
Tension d'isolement nominale Ui (V) |
1 000 |
900 |
800 |
700 |
|
|
Tension CC assignée d'emploi maximale (V) |
1 000 |
900 |
800 |
700 |
|
|
Courant nominal (A) |
In |
0,96 x In |
0,93 x In |
0.90 x In |
|