Gamme ComPact NSX DC
Description
La gamme ComPact NSX DC couvre les applications suivantes :
-
Protection de la distribution électrique
-
Applications photovoltaïques (PV)
-
Applications marines
La gamme ComPact NSX DC est conforme aux normes suivantes :
-
IEC 60947-2 pour les disjoncteurs
-
IEC 60947-3 pour les interrupteurs-sectionneurs
La gamme CC (courant continu) ComPact NSX se compose des éléments suivants :
-
Disjoncteurs fonctionnant sur courant continu de 16 à 600 A, jusqu'à 750 VCC
-
Disjoncteurs fonctionnant sur courant continu de 630 à 1 200 A, jusqu'à 600 VCC
-
Interrupteurs-sectionneurs fonctionnant sur courant continu de 16 à 630 A, jusqu'à 750 VCC
-
Interrupteurs-sectionneurs fonctionnant sur courant continu de 100 à 630 A, jusqu'à 1500 VCC
-
Ensemble d'accessoires standard et auxiliaires partagés avec la gamme CA ComPact NSX
-
Ensemble d'accessoires spécifiques pour répondre aux besoins de la connexion en série ou en parallèle de pôles nécessaires dans les systèmes CC haute tension
-
Disjoncteurs pour applications générales (GP), y compris la distribution CC pour les services critiques (par exemple, services de sécurité, de télécommunications, auxiliaires) :
-
1 et 2 pôles de 16 à 160 A, jusqu'à 750 VCC
-
3 et 4 pôles de 16 à 600 A, jusqu'à 750 VCC
-
2 pôles de 630 à 1 200 A, dans un ComPact NSX 4P 630 A avec 2 pôles en parallèle, jusqu'à 600 VCC
-
-
Disjoncteurs pour applications photovoltaïques (PV) :
-
4 pôles de 16 à 500 A
-
Convention
Dans le présent guide, le terme disjoncteurs désigne à la fois les disjoncteurs et les interrupteurs.
Disjoncteur fixe
|
A Cache-bornes scellables B Séparateurs de phases C Déclencheur TM-D, TM-G D Module BSCM E Contact de signalisation F Auxiliaire de signalisation sans fil G Déclencheur voltmétrique H Commande électrique |
I Commande rotative prolongée J Commande rotative directe K Extensions de bornes L Connecteurs arrière M Connecteurs de câble N Bloc épanouisseur O Connecteurs parallèles et série P Maneton |
Disjoncteur débrochable ou embrochable
|
A Cache-bornes longs scellables pour socle d'embrochage B Séparateurs de phases C Connecteurs parallèles et série D Connecteur auxiliaire débrochable automatique E Connecteur auxiliaire manuel |
F Panneau latéral du châssis pour disjoncteur débrochable G Plaque latérale du disjoncteur H Adaptateur I Raccordements d'alimentation J Socle d'embrochage du disjoncteur |
K Cosses L Connecteurs arrière M Extensions de bornes N Connecteurs de câble O Connecteurs arrière P Adaptateur |
Identification
L'étiquette en face avant du disjoncteur identifie le disjoncteur et ses caractéristiques.

A Taille de l'appareil et courant assigné
B Ui : tension assignée d'isolement
C Uimp : tension assignée de tenue aux chocs
D Ics : pouvoir assigné de coupure de service
E Icu : pouvoir assigné de coupure ultime
F Ue : tension assignée d'emploi
G Symbole du sectionneur du disjoncteur
H Normes
I Performances suivant le standard NEMA
Déclencheurs
Les disjoncteurs ComPact NSX DC utilisent des déclencheurs magnéto-thermiques.
Pour plus d'informations sur les déclencheurs, voir la description correspondante.
Réglages du déclencheur
Les réglages du déclencheur du disjoncteur doivent satisfaire aux exigences du schéma de performance et d'installation.