Unidad de control magnetotérmica TM-D para interruptores automáticos 1P y 2P
Introducción
Las unidades de control magnetotérmicas TM-D para interruptores automáticos 1P/2P de hasta 160 A son unidades de control integradas.
Han sido diseñadas para aplicaciones de CC y CA de propósito general.
Las unidades de control TM-D de 1P/2P integradas proporcionan:
-
Umbral térmico fijo
-
Disparo magnético fijo
Ajuste de la protección térmica
El disparo de la protección térmica Ir no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:
|
Intensidad nominal de la unidad de control In (A) a 40 °C (104 °F) |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Disparo fijo Ir (A) a 40 °C (104 °F) |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
Ajuste de la protección magnética
El umbral de disparo de la protección magnética no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Disparo fijo Ii (A) +/- 20 % |
Valor de CC |
260 |
260 |
400 |
400 |
700 |
700 |
700 |
800 |
1000 |
1200 |
1250 |