Unidad de control electrónica MicroLogic 1.3 M
Introducción
La unidad de control electrónica MicroLogic 1.3 M con un umbral de disparo alto de la protección de corto retardo proporciona a los arranques motores protección contra cortocircuitos. Hay 2 intensidades nominales disponibles: 320 A y 500 A.
Utilice la unidad de control electrónica MicroLogic 1.3 M para crear un arranque motor en coordinación de tipo 1 o tipo 2.
Descripción
El regulador de ajuste y la señalización se encuentran en la parte frontal.
Ajuste de la protección de corto retardo
Ajuste el disparo de la protección de corto retardo Isd con un regulador de 9 posiciones de regulación.
En la tabla siguiente se muestran los valores del disparo Isd (en amperios) de la protección de corto retardo (los valores se indican en el regulador) con respecto a la posición del regulador Isd y los valores del disparo Ii de la protección de instantáneo.
|
Intensidad nominal In de la unidad de control |
Disparo Isd (A) |
Disparo Ii (A) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
320 A |
1600 |
1920 |
2240 |
2560 |
2880 |
3200 |
3520 |
3840 |
4160 |
4800 |
|
500 A |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
4500 |
5000 |
5500 |
6000 |
6500 |
6500 |
El rango de precisión es de +/−15 %.
Ejemplo de aplicación
A continuación se proporciona un ejemplo de una aplicación de arranque motor:
-
Alimentación mediante un transformador de 1250 kVA, 400 V, 4 %
-
Fuente de alimentación aguas abajo de un arranque motor con las características siguientes:
-
Arranque motor de 3 componentes (interruptor automático, relé térmico, contactor)
-
Arranque directo
-
Fuerza del motor de 160 kW (In = 280 A)
-
Coordinación de tipo 2
-
Utilice los cálculos realizados en la instalación de acuerdo con las normativas para determinar las características de los interruptores automáticos ComPact NSX adecuados que deben instalarse (cálculos realizados con el software Ecostruxure Power Design – Ecodial).
Selección del interruptor automático
|
Instalación |
Interruptor automático |
Comentarios |
|---|---|---|
|
In = 280 A |
ComPact NSX400 con MicroLogic 1.3 M 320 |
Guardamotor, tamaño de la caja |
|
Isc = 28,5 kA |
F |
Lea el poder de corte en la etiqueta de placa frontal. |
|
Ik min = 18,3 kA |
– |
– |
Protección de la unidad de control
|
Instalación |
Ajuste de la unidad de control |
Comentarios |
|---|---|---|
|
Ik min = 18,3 kA Corriente de irrupción = 14 In |
Isd = 4.160 A |
El ajuste de la protección Isd es compatible con:
|