Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
-
Temperatura de funcionamiento
-
De -25 a +70 °C (de -13 a +158 °F): Temperatura de funcionamiento normal
NOTA: La temperatura de funcionamiento mínima para el indicador de fallo por diferencial en las unidades de control MicroLogic 4 y 7 es de -15 °C (5 °F). Entre -15 y -5 °C (5 y 23 °F) y, cuando se utiliza el dispositivo con un fallo por diferencial y una carga muy baja con respecto a la intensidad nominal In de la unidad de control, puede que el indicador de diferencial no funcione correctamente (señalización de fallos o rearme). -
De -35 a -25 °C (de -31 a -13 °F): Puesta en marcha posible
-
-
Temperatura de almacenamiento
-
De -50 a +85 °C (de -58 a +185 °F): Sin unidad de control MicroLogic
-
De -40 a +85 °C (de -40 a +185 °F): Con unidad de control de cristal líquido MicroLogic o PowerTag Energy
-
Condiciones atmosféricas extremas
Estos interruptores automáticos se prueban para condiciones extremas de almacenamiento según las normas:
|
Norma |
Título |
|---|---|
|
IEC/EN 60068-2-2 |
Calor seco, nivel de severidad +85 °C (+185 °F) |
|
IEC/EN 60068-2-1 |
Frío seco, nivel de severidad -55 °C (-67 °F) |
|
IEC/EN 60068-2-30 |
Calor húmedo cíclico
|
|
IEC/EN 60068-2-52 |
Prueba con niebla salina |
Para hacer el mejor uso de los interruptores automáticos, instálelos en cuadros ventilados correctamente en los que el exceso de polvo no sea un problema.
Vibraciones
Las pruebas de conformidad se llevan a cabo de acuerdo con la norma IEC/EN 60068-2-6 en los niveles de severidad requeridos por los organismos reguladores de transportes de mercancías (concretamente IACS, Veritas, Lloyd):
-
De 2 Hz a 13,2 Hz con una amplitud de +/-1 mm (+/-0,04 in)
-
De 13,2 Hz a 100 Hz con una aceleración constante de 0,7 g
Interferencias electromagnéticas
Cumplen los requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) de la norma:
|
Norma |
Título |
|---|---|
|
IEC/EN 60947-2 anexos F y J |
Pruebas para protecciones contra sobreintensidades |
|
IEC/EN 60947-2 anexos B y J |
Pruebas específicas para protección de diferencial |
Verifique el cumplimiento con las normas CEM realizando pruebas de inmunidad a:
-
Sobretensiones producidas por el funcionamiento del equipo electromagnético de conmutación.
-
Sobretensiones producidas por distorsiones atmosféricas que pasan por la red eléctrica (por ejemplo, rayos).
-
El uso de aparatos que emiten ondas de radio (por ejemplo, transmisores de radio, walkie-talkies o radar).
-
Descargas electroestáticas producidas directamente por los operadores.
La conformidad con las normas EMC como se describe más arriba contribuye a garantizar:
-
El buen funcionamiento del interruptor automático en medios con perturbaciones:
-
Sin disparos imprevistos
-
Respetando los tiempos de disparo
-
-
No hay interferencias con ningún tipo de entorno industrial o comercial.
Altitud
Por encima de los 2000 m (6600 ft), al modificar las características del entorno atmosférico (rigidez dieléctrica, potencia refrigerante), se provoca una reducción de las características nominales, como se indica a continuación:
|
Altitud (m/ft) |
< 2000 m (6600 ft) |
3000 m (9800 ft) |
4000 m (13 000 ft) |
5000 m (16 500 ft) |
|---|---|---|---|---|
|
Tensión máxima de servicio (V) |
690 |
590 |
520 |
460 |
|
Tensión máxima de servicio (V) para NSX400K |
1000 |
886 |
790 |
696 |
|
Corriente nominal térmica (A) a 40 °C (104 °F) |
In |
0,96 × In |
0,93 × In |
0,9 × In |