990-5998K-017

Dati tecnici per sistemi da 208 V

Fattore di potenza in ingresso

I valori corrispondono a 208 V, 60 Hz di carico lineare.

  UPS per batterie esterne
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Carico al 25% 0,99 0,99 0,99 0,99
Carico al 50% 0,99 0,99 0,99 0,99
Carico al 75% 0,99 0,99 0,99 0,99
Carico al 100% 0,99 0,99 0,99 0,99

Efficienza

Efficienza in modalità normale

I valori corrispondono a 208 V, 60 Hz di carico lineare.

  UPS per batterie esterne
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Carico al 25% 93,6 93,3 93,6 93,0
Carico al 50% 93,5 93,1 93,3 92,9
Carico al 75% 92,6 92,1 92,1 91,9
Carico al 100% 91,5 90,8 90,9 90,8

Efficienza in modalità ECO

  UPS per batterie esterne
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Carico al 25% 97,8 97,9 97,9 97,9
Carico al 50% 98,3 98,2 98,3 98,3
Carico al 75% 98,0 97,9 98,0 97,9
Carico al 100% 98,2 98,0 98,1 98,0

Efficienza in funzionamento a batteria

  UPS per batterie esterne
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Carico al 25% 93,2 93,1 93,7 93,2
Carico al 50% 94,0 94,0 94,0 93,9
Carico al 75% 93,7 93,7 93,5 93,4
Carico al 100% 93,4 93,4 93,3 93,1

Autonomia delle batterie

Visitare www.se.com per maggiori informazioni sull’autonomia delle batterie.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.