990-91315A-011

Tekniset tiedot

HUOMAUTUS: Suurin oikosulkuluokitus: 25 kA RMS symmetrinen.
HUOMAUTUS: Paneeli GVSBPSU150KH tukee enintään 150 kW/kVA:n kuormaa, kunhan nollavirtaa (250 A) ei ylitetä.

Suositeltu vastasuunnan suoja

Katso UPS-asennusoppaasta suositellun vastasuunnan suojan tiedot.

Suositellut kaapelikoot

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 120 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Alumiinikaapeleita ei tueta.

Katso suositellut kaapelikoot UPS-asennusoppaasta.

Vääntömomentin tekniset tiedot

Pultin koko Vääntömomentti
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Huolto-ohituspaneelin painot ja mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Tyhjä tila

HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin turvaohjeisiin ja -säädöksiin.

Ympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–40 °C –25–55 °C
Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 0–95 % ei tiivisty nesteeksi
Käyttökorkeus 0–3 000 metriä  
Suojaluokitus IP20
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %

Yksiviivakaaviot

Galaxy VS:n yksiviivakaaviot

UIB Yksikön syöttökatkaisija (UIB)
SSIB Staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB)
MBB Huolto-ohituksen katkaisija (MBB)
IMB Sisäinen huoltokatkaisija (IMB)
UOB Yksikön lähtökatkaisija
HUOMAUTUS: Galaxy VS UPSin sisäistä huoltokatkaisijaa (IMB*) ei voi käyttää järjestelmässä, jossa on huolto-ohituspaneeli, ja sisäinen huoltokatkaisija (IMB*) on lukittava auki-asentoon.

Galaxy VS – Yksittäinen syöttö

Galaxy VS – Kahdennettu syöttö

Easy UPS 3M:n yksiviivakaaviot

UIB Yksikön syöttökatkaisija (UIB)
SSIB Staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB)
MBB Huolto-ohituksen katkaisija (MBB)
UOB Yksikön lähtökatkaisija
HUOMAUTUS: Easy UPS 3M:n sisäistä huolto-ohituskatkaisijaa (MBB) ei voi käyttää järjestelmässä, jossa on rinnakkainen huolto-ohituspaneeli, ja sisäinen MBB on lukittava auki-asentoon. Käytä huolto-ohituskäyttöön vain rinnakkaisen huolto-ohituspaneelin ulkoista huolto-ohituskatkaisijaa.

Easy UPS 3M – Yksittäinen syöttö

Easy UPS 3M – Kahdennettu syöttö

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?