Technische Daten
Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen
Die empfohlenen Schutzvorrichtungen im vorgeschalteten Bereich finden Sie im Installationshandbuch der USV.
Empfohlene Kabelgrößen
GEFAHR |
|---|
|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und
Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal
zulässige Kabelgröße ist 120 mm2.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
Die empfohlenen Kabelgrößen finden Sie im Installationshandbuch der USV.
Drehmomentangaben
| Schraubengröße | Drehmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Gewicht und Abmessungen des Wartungs-Bypass-Panels
|
Handelsüblich
Produktreferenz |
Gewicht (kg) | Höhe mm | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPSU150KH | 48 | 800 | 600 | 280 |
Freiraum
Betriebsbedingungen
| Betrieb | Lagerung | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C bis 40 °C | -25 °C bis 55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 % nicht kondensierend | 0-95 % nicht kondensierend |
| Höhe | 0–3000 m | |
| Schutzklasse | IP20 | |
| Farbe | RAL 9003, Glanz 85 % | |
Einphasen-Netzschemata
Einphasen-Netzschemata für Galaxy VS
| UIB | Eingangsschalter |
| SSIB | Eingangsschalter für statischen Bypass |
| MBB | Wartungs-Bypass-Schalter |
| IMB | Interner Wartungsschalter |
| UOB | Ausgangsschalter |
Einphasen-Netzschemata für Easy UPS 3M
| UIB | Eingangsschalter |
| SSIB | Eingangsschalter für statischen Bypass |
| MBB | Wartungs-Bypass-Schalter |
| UOB | Ausgangsschalter |
GEFAHR