990-91315B-012

Caractéristiques

NOTE: Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 25 kA RMS symétriques.
NOTE: GVSBPSU150KH peut supporter une charge allant jusqu'à 150 kW/kVA tant que le courant neutre (250 A) n'est pas dépassé.

Protection amont préconisée

Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour la protection en amont recommandée.

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas dépasser 120 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Les câbles en aluminium ne sont pas pris en charge.

Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour les tailles de câbles recommandées.

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Poids et dimensions à l'expédition du panneau du bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm* Largeur en mm Profondeur en mm*
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Poids et dimensions du coffret bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 40 °C -25 °C à 55 °C
Humidité relative 5 à 95 % sans condensation 10 à 80 % sans condensation
Altitude 0-3 000 m  
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Conformité

Sécurité CEI 62040-1 : 2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Règles de sécurité
Performances CEI 62040-3 : 2011-03, 2e édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais
Caractéristiques environnementales CEI 62040-4 : 2013-04, 1ère édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 4 : Aspects environnementaux – Exigences et rapports
Indications CE
Système de mise à la terre TN-C, TN-S, TT
Catégorie de surtension OVCIII
Catégorie de protection I
Degré de pollution 2

Schémas unifilaires

Schémas unifilaires Galaxy VS

UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée du commutateur statique
MBB Interrupteur du bypass de maintenance
IMB Interrupteur bypass de maintenance interne
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
NOTE: L'interrupteur de maintenance interne IMB* de l'ASI Galaxy VS ne peut pas être utilisé dans un système avec un coffret bypass de maintenance et doit être cadenassé en position ouverte.

Galaxy VS – Alimentation simple

Galaxy VS – Alimentation double

Schémas unifilaires Easy UPS 3M

UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée du commutateur statique
MBB Interrupteur du bypass de maintenance
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
NOTE: Le MBB interne de Easy UPS 3M ne peut pas être utilisé dans un système avec un coffret bypass de maintenance parallèle et doit être cadenassé en position ouverte. N'utilisez que le MBB externe dans le coffret bypass de maintenance parallèle pour le mode bypass de maintenance.

Easy UPS 3M : alimentation secteur simple

Easy UPS 3M : alimentation secteur double

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?