990-91315A-007

Προδιαγραφές

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μέγιστη ονομαστική ένταση βραχυκυκλώματος 25 kA RMS συμμετρικό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το GVSBPSU150KH μπορεί να υποστηρίξει φορτίο έως και 150 kW/kVA, εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση του ρεύματος ουδετέρου (250 Α):

Συνιστώμενη ανάντη προστασία

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τη συνιστώμενη ανάντη προστασία.

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος καλωδίου είναι 120 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα καλώδια αλουμινίου δεν υποστηρίζονται.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων.

Προδιαγραφές ροπής

Μέγεθος κοχλία Ροπή
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Βάρη και διαστάσεις πίνακα παράκαμψης συντήρησης

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Ελεύθερος χώρος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διαστάσεις του ελεύθερου χώρου δημοσιεύονται αποκλειστικά για τη ροή αέρα και για πρόσβαση για συντήρηση. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κωδικούς και τα πρότυπα ασφαλείας για επιπρόσθετες απαιτήσεις στην περιοχή σας.

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0°C έως 40°C -25°C έως 55°C
Σχετική υγρασία 0-95% μη συμπυκνούμενη 0-95% μη συμπυκνούμενη
Υψόμετρο 0-3000 m.  
Κατηγορία προστασίας IP20
Χρώμα RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%

Μονογραμμικά διαγράμματα ισχύος

Μονογραμμικά διαγράμματα ισχύος για το Galaxy VS

UIB Ασφαλειοδιακόπτης εισόδου μονάδας
SSIB Ασφαλειοδιακόπτης εισόδου στατικού διακόπτη
MBB Ασφαλειοδιακόπτης παράκαμψης συντήρησης
IMB Εσωτερικός ασφαλειοδιακόπτης συντήρησης
UOB Ασφαλειοδιακόπτης εξόδου μονάδας
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο εσωτερικός ασφαλειοδιακόπτης συντήρησης IMB* στο UPS Galaxy VS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύστημα με πίνακα παράκαμψης συντήρησης και ο εσωτερικός ασφαλειοδιακόπτης συντήρησης IMB* πρέπει να είναι κλειδωμένος στην ανοικτή θέση.

Galaxy VS – Ενιαία ηλεκτρική παροχή

Galaxy VS – Διπλή ηλεκτρική παροχή

Μονογραμμικά διαγράμματα ισχύος για το Easy UPS 3M

UIB Ασφαλειοδιακόπτης εισόδου μονάδας
SSIB Ασφαλειοδιακόπτης εισόδου στατικού διακόπτη
MBB Ασφαλειοδιακόπτης παράκαμψης συντήρησης
UOB Ασφαλειοδιακόπτης εξόδου μονάδας
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο εσωτερικός ασφαλειοδιακόπτης παράκαμψης συντήρησης στο Easy UPS 3M δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύστημα με παράλληλο πίνακα παράκαμψης συντήρησης και ο εσωτερικός ασφαλειοδιακόπτης παράκαμψης συντήρησης πρέπει να είναι κλειδωμένος στην ανοικτή θέση. Χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό ασφαλειοδιακόπτη παράκαμψης συντήρησης μόνο σε παράλληλο πίνακα παράκαμψης συντήρησης για λειτουργία παράκαμψης συντήρησης.

Easy UPS 3M – Ενιαία ηλεκτρική παροχή

Easy UPS 3M – Διπλή ηλεκτρική παροχή

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;