990-91315B-031

Specifikationer

OBS: Maximal kortslutningstålighet 25 kA RMS symmetriskt.
OBS: GVSBPSU150KH kan stödja en belastning på upp till 150 kW/kVA så länge som den neutrala strömmen (250 A) inte överskrids:

Rekommenderat skydd/avsäkring

Se UPS-installationshandboken för rekommenderat skydd/avsäkring.

Rekommenderade kabeldimensioner

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximalt tillåtna kabelstorleken är 120 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Aluminiumkablar stöds inte.

Se UPS-installationshandboken för rekommenderade kabelstorlekar.

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Leveransvikt och -dimensioner för underhållsbypasspanel

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm* Bredd i mm Djup i mm*
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Vikt och dimensioner för bypasskåp

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Friutrymme

OBS: Friutrymmesmåtten publiceras endast för luftflöde och serviceåtkomst. Rådgör med lokala säkerhetskoder och standarder för ytterligare krav i ditt lokala område.

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C -25 °C till 55 °C
Relativ luftfuktighet 5–95 % icke-kondenserande 10–80 % icke-kondenserande
Höjd 0–3 000 m  
Skyddsklass IP20
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1: 2017, upplaga 2.0, avbrottsfri effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav
Prestanda IEC 62040-3: 2011-03, 2:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav
Miljö IEC 62040-4: 2013-04, 1:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 4: Miljöaspekter – krav och rapportering
Märkningar CE
Jordningssystem TN-C, TN-S, TT
Överspänningskategori OVCIII
Skyddsklass I
Föroreningsgrad 2

Enlinjeschema (SLD)

Galaxy VS – enlinjeschema

UIB Ingångsbrytare
SSIB Statisk ingångsbrytare
MBB Bypassbrytare
IMB Intern bypassbrytare
UOB Enhetens utgångsbrytare
OBS: Den interna underhållsbrytaren (IMB*) i Galaxy VS UPS kan inte användas i ett system med en bypasspanel och den interna underhållsbrytaren (IMB*) måste låsas i öppet läge.

Galaxy VS – enkelmatad försörjning

Galaxy VS – dubbelmatad försörjning

Enlinjeschema för Easy UPS 3M

UIB Ingångsbrytare
SSIB Statisk ingångsbrytare
MBB Bypassbrytare
UOB Enhetens utgångsbrytare
OBS: Den interna MBB:n* i Easy UPS 3M kan inte användas i ett system med en parallell underhållsbypasspanel och den interna MBB:n måste låsas i det öppna läget. Använd endast Ext. MBB i den parallella underhållsbypasspanelen för underhållsbypassdrift.

Easy UPS 3M – enkelmatad försörjning

Easy UPS 3M – dubbelmatad försörjning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?