990-91315A-018

仕様

注記: 最大短絡遮断容量定格:25 kA RMS対称実行値。
注記: GVSBPSU150KHは、中性点電流(250 A)を超えない限り、150 kW/kVAまでの負荷をサポートできます。

推奨上流保護

推奨上流保護については、UPS設置マニュアルを参照してください。

推奨ケーブルサイズ

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは120 mm2です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記: アルミニウムケーブルは使用できません。

推奨ケーブルサイズについては、UPS設置マニュアルを参照してください。

トルク仕様

ボルトサイズ トルク
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

保守バイパス盤の重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

クリアランス

注記: 必要なクリアランスの寸法は、通気性と保守作業の目的でのみ表示しています。使用地域での追加要求事項については、使用地域の安全規格および基準を参照してください。

環境

  動作時 保管時
温度 0 °C~40 °C -25 °C~55 °C
相対湿度 0~95%、結露なきこと 0~95%、結露なきこと
標高 0~3000 m  
保護クラス IP20
RAL 9003、光沢度85%

単線接続図

Galaxy VS単線接続図

UIB ユニット入力ブレーカー
SSIB スタティックスイッチ入力ブレーカー
MBB 保守バイパスブレーカー
IMB 内部保守ブレーカー
UOB ユニット出力ブレーカー
注記: Galaxy VS UPSの内部保守ブレーカーIMB*は、保守バイパス盤を備えたシステムでは使用できません。また、内部保守ブレーカーIMB*は、開の位置で操作禁止措置(南京錠)を行う必要があります。

Galaxy VS – 1系統主電源

Galaxy VS – 2系統主電源

Easy UPS 3Mの単線接続図

UIB ユニット入力ブレーカー
SSIB スタティックスイッチ入力ブレーカー
MBB 保守バイパスブレーカー
UOB ユニット出力ブレーカー
注記: Easy UPS 3Mの内部MBBは、並列保守バイパス盤を備えたシステムでは使用できません。また、内部MBBは開の位置で操作禁止措置(南京錠)を行う必要があります。保守バイパス運転には、並列保守バイパス盤の外部MBBのみを使用してください。

Easy UPS 3M – 1系統主電源

Easy UPS 3M – 2系統主電源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?