990-91315A-023

Spesifikasjoner

MERK: Maksimal kortslutningsgrad: 25 kA RMS symmetrisk.
MERK: GVSBPSU150KH kan forsyne en last på opptil 150 kW/kVA såfremt den nøytrale strømmen (250 A) ikke overskrides.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse

Se installasjonsveiledningen for UPS-systemet hvis du vil se anbefalt oppstrømsbeskyttelse.

Anbefalte kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 120 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Aluminiumskabler støttes ikke.

Du finner anbefalte kabelstørrelser i installasjonsveiledningen for UPS-systemet.

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Panel for vedlikeholdsbypass – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav for lokalområdet ditt.

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0°C til 40°C  -25°C til 55°C
Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 0–95 % ikke-kondenserende
Høyde 0–3000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %

Enlinjeskjemaer

Enlinjeskjemaer for Galaxy VS

UIB Enhetsinngangsbryter
SSIB Inngangsbryter for statisk svitsj
MBB Vedlikeholdsbypassbryter
IMB Intern vedlikeholdsbryter
UOB Enhetsutgangsbryter
MERK: Den interne vedlikeholdsbryteren (IMB*) i Galaxy VS UPSen kan ikke brukes i et system som har et panel for vedlikeholdsbypass, og den interne vedlikeholdsbryteren (IMB*) må låses i åpen posisjon med hengelås.

Galaxy VS – enkel forsyningskilde

Galaxy VS – to forsyningskilder

Enlinjeskjemaer for Easy UPS 3M

UIB Enhetsinngangsbryter
SSIB Inngangsbryter for statisk svitsj
MBB Vedlikeholdsbypassbryter
UOB Enhetsutgangsbryter
MERK: Den interne MBB-bryteren i Easy UPS 3M kan ikke brukes i et system som har et parallelt panel for vedlikeholdsbypass, og den interne MBB-bryteren må være låst i åpen posisjon. Bruk kun Ekst. MBB i det parallelle panelet for vedlikeholdsbypassdrift.

Easy UPS 3M – enkel forsyningskilde

Easy UPS 3M – to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?