990-91315A-004

Specifikationer

BEMÆRK: Maksimal kortslutningsklassificering: 25 kA RMS symmetrisk.
BEMÆRK: GVSBPSU150KH understøtter laste på op til 150 kW/kVA, så længe den neutrale strøm (250 A) ikke overstiges.

Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret

I UPS-installationsmanualen kan du se anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret.

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 120 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Aluminiumskabler understøttes ikke.

Der findes oplysninger om anbefalede kabelstørrelser i UPS-installationsmanualen.

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Vægt og mål for vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende 0-95 %, ikke-kondenserende
Højde 0-3000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %

Enstregsdiagrammer

Galaxy VS-enstregsdiagrammer

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
IMB Intern vedligeholdelsesafbryder
UOB Enhedsudgangsafbryder
BEMÆRK: Den interne vedligeholdelsesafbryder IMB* i Galaxy VS UPS'en kan ikke bruges i et system med et vedligeholdelsesbypasspanel, og den interne vedligeholdelsesafbryder IMB* skal aflåses i åben position med hængelås.

Galaxy VS – én forsyningskilde

Galaxy VS – to forsyningskilder

Easy UPS 3M-enstregsdiagrammer

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
UOB Enhedsudgangsafbryder
BEMÆRK: Den interne MBB i Easy UPS 3M kan ikke bruges i et system med et parallelt vedligeholdelsesbypasspanel, og den interne MBB skal aflåses i åben position med hængelås. Brug kun Ext. MBB i det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel til vedligeholdelsesbypassdrift.

Easy UPS 3M – én forsyningskilde

Easy UPS 3M – to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?