990-91315B-022

Specificaties

OPMERKING: Maximaal kortsluitvermogen: 25 kA RMS symmetrisch.
OPMERKING: GVSBPSU150KH kan een belasting tot 150 kW/kVA ondersteunen zolang de nulstroom (250 A) niet wordt overschreden.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging

Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen stroomopwaartse beveiliging.

Aanbevolen kabeldoorsnedes

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 120 mm2.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
OPMERKING: Aluminiumkabels worden niet ondersteund.

Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen kabeldoorsnedes.

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Gewicht en afmetingen voor transport van onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg (lbs)] Hoogte [mm (inch)]* Breedte [mm (inch)] Diepte [mm (inch)]*
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Gewicht en afmetingen van het onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg (lbs)] Hoogte [mm (inch)] Breedte [mm (inch)] Diepte [mm (inch)]
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Benodigde ruimte

OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor benodigde ruimte zijn alleen voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -standaarden voor aanvullende vereisten in uw regio.

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 40 °C -25 °C tot 55 °C
Relatieve vochtigheidsgraad 5-95% niet-condenserend 10-80% niet-condenserend
Hoogteligging 0-3000 m  
Beschermingsklasse IP20
Kleur RAL 9003, glansgraad 85%

Normering

Veiligheid IEC 62040-1: 2017, Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen
Prestaties IEC 62040-3: 2011-03, Tweede editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten.
Omgevingsaspecten IEC 62040-4: 2013-04, Eerste editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 4: Omgevingsaspecten – Vereisten en rapportage
Markeringen CE
Aardingssysteem TN-C, TN-S, TT
Overspannings-categorie OVCIII
Beschermingsklasse I
Vervuilingsgraad 2

Single line diagrammen

Galaxy VS single line diagrammen

UIB Ingangsschakelaar
SSIB Ingangsschakelaar voor statische schakelaar
MBB Onderhoud bypass schakelaar
IMB Interne onderhoud bypass schakelaar
UOB Uitgangsschakelaar
OPMERKING: De interne onderhoud bypass schakelaar (IMB)* in de Galaxy VS UPS kan niet worden gebruikt in een systeem met een onderhoudsbypasspaneel. Bij deze systemen moet de onderhoud bypass schakelaar (IMB)* worden vergrendeld met een hangslot in de open positie.

Galaxy VS – Enkele voeding

Galaxy VS – Dubbele voeding

Easy UPS 3M single line diagrammen

UIB Ingangsschakelaar
SSIB Ingangsschakelaar voor statische schakelaar
MBB Onderhoud bypass schakelaar
UOB Uitgangsschakelaar
OPMERKING: De interne MBB in de Easy UPS 3M kan niet worden gebruikt in een systeem met een parallel onderhoudsbypasspaneel. Bij deze systemen moet de interne onderhoud bypass schakelaar MBB worden vergrendeld met een hangslot in de open positie. Gebruik alleen de externe MBB in het parallelle onderhoudsbypasspaneel voor onderhoudsbypassmodus.

Easy UPS 3M – Enkele voeding

Easy UPS 3M – Dubbele voeding

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?