990-91315-024

Especificações

NOTA: Capacidade máxima de curto-circuito: 25 kA RMS simétrico.
NOTA: GVSBPSU150KH pode suportar uma carga de até 150 kW/kVA, desde que a corrente de neutro (250 A) não seja ultrapassada.

Proteção upstream recomendada

Consulte o manual de instalação do nobreak para a proteção upstream recomendada.

Tamanho recomendado dos cabos

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O tamanho do cabo máximo permitido é de 120 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: Cabos de alumínio não são suportados.

Consulte o manual de instalação do nobreak para tamanho de cabos recomendado.

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Pesos e dimensões do painel do bypass de manutenção

Referência comercial Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Espaço livre

NOTA: As dimensões do espaço livre são publicadas somente para o fluxo de ar e o acesso para serviço. Consulte os códigos e normas de segurança local para requisitos adicionais em sua área local.

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Umidade relativa 0-95% não-condensável 0-95% não-condensável
Elevação 0-3000 m  
Classe de proteção IP20
Cor RAL 9003, nível de brilho 85%

Diagramas unifilares

UIB Disjuntor de entrada da unidade
SSIB Disjuntor de entrada da chave estática
MBB Disjuntor de bypass de manutenção
IMB Disjuntor interno de manutenção
UOB Disjuntor de saída de unidade
NOTA: O disjuntor de manutenção interno (IMB)* do nobreak não pode ser usado em um sistema com um disjuntor de bypass de manutenção e o disjuntor de manutenção interno (IMB)* deve estar travado na posição aberta.

Alimentação única

Alimentação dupla

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?