990-91315A-016

Spesifikasi

CATATAN: Taraf ukur hubungan pendek maksimal: 25 kA RMS simetris.
CATATAN: GVSBPSU150KH bisa mendukung beban hingga 150 kW/kVA selama arus netral (250 A) tidak terlampaui.

Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan

Lihat panduan instalasi UPS untuk perlindungan arus hulu yang disarankan.

Ukuran Kabel yang Disarankan

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimal yang diizinkan adalah 120 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
CATATAN: Kabel aluminium tidak didukung.

Lihat panduan instalasi UPS untuk ukuran kabel yang disarankan.

Spesifikasi Torsi

Ukuran baut Torsi
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Berat dan Dimensi Panel Bypass Pemeliharaan

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Jarak antara

CATATAN: Ukuran jarak antara diberikan untuk kebutuhan aliran udara dan akses pengerjaan saja. Pelajari ketentuan dan standar keselamatan lokal untuk persyaratan lainnya di wilayah setempat Anda.

Lingkungan

  Pengoperasian Penyimpanan
Suhu 0 °C hingga 40 °C -25 °C hingga 55 °C
Kelembapan relatif 0-95% tanpa pengembunan 0-95% tanpa pengembunan
Kenaikan 0-3000 m  
Kelas perlindungan IP20
Warna RAL 9003, tingkat kilap 85%

Diagram Satu Jalur

Diagram Satu Jalur Galaxy VS

UIB Pemutus masukan unit
SSIB Pemutus masukan sakelar statis
MBB Pemutus bypass pemeliharaan
IMB Pemutus pemeliharaan internal
UOB Pemutus keluaran unit
CATATAN: Pemutus pemeliharaan internal IMB* di Galaxy VS UPS tidak bisa digunakan pada sistem dengan panel bypass pemeliharaan dan pemutus pemeliharaan internal IMB* harus dikunci pada posisi terbuka.

Galaxy VS – Catu Daya Utama Tunggal

Galaxy VS – Catu Daya Utama Ganda

Diagram Satu Jalur Easy UPS 3M

UIB Pemutus masukan unit
SSIB Pemutus masukan sakelar statis
MBB Pemutus bypass pemeliharaan
UOB Pemutus keluaran unit
CATATAN: MBB internal di Easy UPS 3M tidak bisa digunakan pada sistem dengan panel bypass pemeliharaan paralel dan MBB internal harus dikunci pada posisi terbuka. Hanya gunakan Ekst. MBB di panel bypass pemeliharaan paralel untuk operasi bypass pemeliharaan.

Easy UPS 3M – Catu Daya Utama Tunggal

Easy UPS 3M – Catu Daya Utama Ganda

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?