990-91315B-025

Dane techniczne

UWAGA: Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego: 25 kA RMS symetryczna.
UWAGA: Zasilacz GVSBPSU150KH może wytrzymać obciążenie do 150 kW/kVA, o ile nie zostanie przekroczony poziom prądu neutralnego (250 A).

Zalecana ochrona od strony sieci

Dane dotyczące zalecanej ochrony od strony sieci można znaleźć w podręczniku instalacji zasilacza UPS.

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 120 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Nie wolno używać kabli aluminiowych.

Szczegółowe dane techniczne dotyczące systemu UPS można znaleźć w podręczniku instalacji zasilacza UPS.

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Waga i wymiary panelu obejścia serwisowego w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm* Szerokość w mm Głębokość w mm*
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Waga i wymiary panelu obejścia serwisowego

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wymaganej wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C -25°C do 55°C
Wilgotność względna 5-95% bez kondensacji 10-80% bez kondensacji
Wysokość 0-3000 m  
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1: 2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Wydajność IEC 62040-3: 2011-03, 2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3.: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań
Warunki środowiskowe IEC 62040-4: 2013-04, 1. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 4.: Aspekty środowiskowe — Wymagania i raportowanie
Oznakowanie CE
System uziemienia TN-C, TN-S, TT
Kategoria przepięciowa OVCIII
Klasa ochrony I
Stopień zanieczyszczenia 2

Schematy jednoliniowe

Schematy jednoliniowe zasilacza Galaxy VS

UIB Unit input breaker (Wyłącznik wejściowy jednostki)
SSIB Static switch input breaker (Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego)
MBB Maintenance bypass breaker (Wyłącznik obejścia serwisowego)
IMB Internal maintenance breaker (Wewnętrzny wyłącznik serwisowy)
UOB Unit output breaker (Wyłącznik wyjściowy jednostki)
UWAGA: Wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB* w zasilaczu UPS Galaxy VS nie można używać w systemie z panelem obejścia serwisowego MBB, a wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.

Galaxy VS – pojedyncze zasilanie

Galaxy VS – podwójne zasilanie

Schematy jednoliniowe zasilacza Easy UPS 3M

UIB Unit input breaker (Wyłącznik wejściowy jednostki)
SSIB Static switch input breaker (Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego)
MBB Maintenance bypass breaker (Wyłącznik obejścia serwisowego)
UOB Unit output breaker (Wyłącznik wyjściowy jednostki)
UWAGA: Wewnętrznego MBB w zasilaczu Easy UPS 3M nie można używać w systemie z równoległym panelem obejścia serwisowego, a wewnętrzny MBB musi być zablokowany w pozycji otwartej. Do pracy w trybie obejście serwisowego należy używać wyłącznie zewn. MBB w równoległym panelu obejścia serwisowego.

Easy UPS 3M System – pojedyncze zasilanie

Easy UPS 3M System – podwójne zasilanie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?