Технические характеристики
Рекомендованная защита вышестоящей входной сети
Рекомендуемую защиту входной сети см. в руководстве по установке ИБП.
Рекомендуемые сечения кабелей
Опасно |
|---|
|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Все кабели
должны соответствовать
действующим
государственным
и/или местным
электротехническим
нормам и стандартам.
Максимально
допустимое
сечение провода
составляет
120 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Рекомендуемые сечения кабелей см. в руководстве по установке ИБП.
Требования к моменту затяжки болтов
| Размер болтов | Крутящий момент |
|---|---|
| M4 | 1,7 Нм |
| M5 | 2,2 Нм |
| M6 | 5 Нм |
| M8 | 17,5 Нм |
| M10 | 30 Нм |
Вес и размеры панели сервисного байпаса
| Артикул продукта | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPSU150KH | 48 | 800 | 600 | 280 |
Свободное пространство
Окружающая среда
| Эксплуатация | Хранение | |
|---|---|---|
| Температура | от 0 °C до 40 °C | от -25 °C до 55 °C |
| Относительная влажность | 0-95 % без конденсации | 0-95 % без конденсации |
| Высота над уровнем моря | 0-3000 м | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Цвет | RAL 9003, уровень блеска 85% | |
Однолинейные схемы
| UIB | Переключатель входа |
| SSIB | Входной переключатель модуля статик-свитча |
| MBB | Выключатель сервисного байпаса |
| IMB | Внутренний сервисный выключатель |
| UOB | Переключатель выхода |
Опасно