990-91315A-019

사양

주의: 최대 단락 회로 정격: 25kA RMS 대칭
주의: GVSBPSU150KH는 중성 전류(250A)를 초과하지 않는 한 최대 150kW/kVA의 부하를 지원할 수 있습니다.

권장 상위단 보호 장치

권장 상위단 보호 장치에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.

권장 케이블 규격

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 120mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 알루미늄 케이블을 지원되지 않습니다.

권장 케이블 크기에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.

토크 사양

볼트 크기 토크
M4 1.7Nm
M5 2.2Nm
M6 5Nm
M8 17.5Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

유지보수 바이패스 패널 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

여유 공간

주의: 여유 공간 수치는 통풍과 사후 서비스 작업을 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.

사용 환경

  작동 시 보관
온도 0°C ~ 40°C -25°C ~ 55°C
상대 습도 0-95% 비응결 0-95% 비응결
고도 0~3000m  
보호 등급 IP20
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%

단선 결선도

Galaxy VS 단선 결선도

UIB 장치 입력 차단기
SSIB 스태틱 스위치 입력 차단기
MBB 유지보수 바이패스 차단기
IMB 내부 유지보수 차단기
UOB 장치 출력 차단기
주의: Galaxy VS UPS의 IMB(내부 유지보수 차단기)*는 유지보수 바이패스 패널이 장착된 시스템에서는 사용할 수 없으며 반드시 열린 위치에서 시건 장치를 사용해야 합니다.

Galaxy VS - 단일 주 전원

Galaxy VS - 이중 주 전원

Easy UPS 3M 단선 결선도

UIB 장치 입력 차단기
SSIB 스태틱 스위치 입력 차단기
MBB 유지보수 바이패스 차단기
UOB 장치 출력 차단기
주의: Easy UPS 3M 내부의 MBB는 병렬 유지보수 바이패스 패널이 장착된 시스템에서는 사용할 수 없으며 반드시 열린 위치에서 시건 장치를 사용해야 합니다. 유지보수 바이패스 작동에는 병렬 유지보수 바이패스 패널의 외부 MBB만 사용하십시오.

Easy UPS 3M - 단일 주 전원

Easy UPS 3M - 이중 주 전원

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?