990-91580E-025

Opcje sprzętowe

UWAGA: Nie wszystkie wymienione tu opcje sprzętowe są dostępne we wszystkich regionach.

Moduł zasilania

  • Moduł zasilania 50 kW (EMPM50KH)

Szafa bateryjna Galaxy z akumulatorami litowo-jonowymi

Szafa bateryjna z akumulatorami litowo-jonowymi i wyłącznikiem baterii.

  • Szafa bateryjna Galaxy z 16 modułami baterii litowo-jonowych (LIBSESMG16IEC)

  • Szafa bateryjna Galaxy z 17 modułami baterii litowo-jonowych (LIBSESMG17IEC)

Klasyczna szafa bateryjna

Szafa bateryjna wyposażona w baterie i wyłącznik bateryjny.

  • Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 700 mm (GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Pusta szafa bateryjna

Pusta szafa bateryjna do użytku z bateriami innych firm. Wymagany jest zestaw wyłącznika baterii (sprzedawany oddzielnie)

  • Pusta szafa bateryjna o szerokości 1100 mm (SP3BEBC11)

Skrzynka wyłącznika baterii

Montowana na ścianie skrzynka wyłączników baterii do użytku z bateriami innych producentów.

  • Skrzynka wyłącznika baterii 100-300 kW z jednym wyłącznikiem baterii
    (GVBBB630EL-1CB)

  • Skrzynka wyłącznika baterii 250-500 kW z dwoma wyłącznikami baterii
    (GVBBB630EL-2CB)

Zestaw wyłącznika baterii

Zestaw wyłącznika baterii przeznaczony do użytku z pustymi szafami bateryjnymi lub instalacjami bateryjnymi innych firm.

  • Zestaw wyłącznika baterii 100-300 kW (GVBBK630EL)

Panel obejścia serwisowego

Panel obejścia serwisowego zaprojektowany do całkowitej izolacji zasilacza UPS podczas prac serwisowych.

  • Panel obejścia serwisowego 60-400 kW (E3MBP60K400H)

Szafa z wejściem dolnym

Szafa z wejściem dolnym przy prowadzeniu kabli od dołu.

  • Szafa z wejściem dolnym (SP3BBEC)

Opcjonalne zestawy instalacyjne

  • Nadmiarowy zestaw modułu sterującego (SP3OPT001)

  • Adapter głębokości dla zasilacza UPS

    • Adapter głębokości od 850 do 1100 mm (SP3OPT002)

    • Adapter głębokości od 850 do 1200 mm (SP3OPT003)

  • Zestaw do rozłączania neutralnego dla zasilacza UPS (SP3OPT004)

  • Czujnik temperatury baterii (SP3OPT006)

  • Zestaw prądu zwrotnego 250 kW dla zasilacza UPS (SP3OPT007)

  • Zestaw komunikacji równoległej dla zasilacza UPS (GVSOPT006)

  • Zestaw IP32 (EMIP32KIT)

  • Zestaw IP42 (EMIP42KIT)

Opcjonalna karta sieciowa

  • Karta sieciowa 3 (AP9640)

  • Karta sieciowa UPS 3 z monitoringiem warunków środowiska (AP9641)

Czujniki temperatury

  • Czujnik temperatury (AP9335T) dla karty sieciowej (AP9641)

  • Czujnik temperatury (AP9335TH) dla karty sieciowej (AP9641)

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.