990-91580E-025

Waga i wymiary wyposażenia dodatkowego

UWAGA: Nie wszystkie wymienione akcesoria są dostępne dla wszystkich modeli zasilacza UPS. Poszukaj odpowiedniego modelu zasilacza UPS na liście opcji sprzętowych.

Waga i wymiary panelu obejścia serwisowego w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
E3MBP60K400H 110 1200 810 600

Waga i wymiary panelu obejścia serwisowego

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

Waga i wymiary szafy bateryjnej z akumulatorami litowo-jonowymi w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL 211 2150 1200 800
LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL 211 2150 1200 800
LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL 211 2150 1200 800
LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL 211 2150 1200 800
UWAGA: Szafy bateryjne są dostarczane bez baterii. Moduły bateryjne są dostarczane oddzielnie w zależności od wybranej konfiguracji z 10, 13, 16 lub 17 modułami baterii.

Waga i wymiary szafy bateryjnej z akumulatorami litowo-jonowymi

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
LIBSESMG10IEC 355 1970 650 587
LIBSESMG13IEC 415 1970 650 587
LIBSESMG16IEC 470 1970 650 587
LIBSESMG17IEC 490 1970 650 587

Waga i wymiary skrzynki wyłącznika baterii w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm* Szerokość w mm Głębokość w mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Waga i wymiary skrzynki wyłączników baterii

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Waga i wymiary zestawu wyłącznika baterii w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm* Szerokość w mm Głębokość w mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Waga i wymiary zestawu wyłącznika baterii

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Waga i wymiary klasycznej szafy bateryjnej w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Waga i wymiary klasycznej szafy bateryjnej

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Waga i wymiary pustej szafy bateryjnej w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
SP3BEBC11 284 2191 1200 1000

Waga i wymiary pustej szafy bateryjnej

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
SP3BEBC11 255 1970 1100 850

Waga i wymiary szafy z wejściem dolnym w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
SP3BBEC 98 2191 800 1200

Waga i wymiary szafy z wejściem dolnym

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
SP3BBEC 62 1991 300 850
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.