990-91580E-025

Dane techniczne

Dane techniczne zasilacza UPS 20 kW

  Napięcie (V) 380 400 415
Wejście Połączenia L1, L2, L3,N, PE (pojedyncze zasilanie)
L1, L2, L3, PE (podwójne zasilanie)*
Zakres napięcia wejściowego przy pełnym obciążeniu (V) 304-456* 320-460 332-477
Częstotliwość (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A)

32

30

20

Maksymalny prąd wejściowy (A)

40

38

38

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) ≤ 3% dla obciążenia liniowego
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99 (pełne obciążenie)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Czas narastania Programowalne i regulowane 1-40 sekund
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Obejście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Minimalne napięcie obejścia (V) 342 360 374
Maksymalne napięcie obejścia (V) 418 440 457
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60
Zakres częstotliwości (Hz) ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (wybór użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

31

30

28

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Ochrona Styk bezpotencjałowy dla zabezpieczenia przed prądem zwrotnym
Wyjście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Regulacja napięcia wyjściowego ±1% (obciążenie symetryczne)
±3% (obciążenie asymetryczne)
Zdolność przeciążeniowa Normalny tryb pracy: ≤110% przez 60 minut; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca w trybie obejścia: ≤110% ciągłe; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca bateryjna: ≤125% przez 1 minutę; ≤150% przez 1 sekundę
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A)

30

29

28

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) 1% (obciążenie liniowe)
3% (obciążenie nieliniowe)
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem
50/60 Hz ±0,1% w zwykłym trybie pracy
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne wartości: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 Hz/sek.
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Współczynnik mocy obciążenia 0,7 pojemnościowy do 0,7 indukcyjny bez pogorszenia parametrów urządzenia
Wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu (falownik)

64 A / 220 ms

Bateria Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 5% do 60% (do wyboru)
Maksymalna moc ładowarki (kW) 12
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) od 480 do 576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) od 545 do 654
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) od 384 do 461
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV/°C/ogniwo dla T ≥ 25°C
0 mV/°C/komórka dla T < 25°C
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 44
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 52
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 25 kA

Dane techniczne zasilacza UPS 40 kW

  Napięcie (V) 380 400 415
Wejście Połączenia L1, L2, L3,N, PE (pojedyncze zasilanie)
L1, L2, L3, PE (podwójne zasilanie)*
Zakres napięcia wejściowego przy pełnym obciążeniu (V) 304-456* 320-460 332-477
Częstotliwość (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A)

64

61

59

Maksymalny prąd wejściowy (A)

80

76

76

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) ≤ 3% dla obciążenia liniowego
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99 (pełne obciążenie)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Czas narastania Programowalne i regulowane 1-40 sekund
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Obejście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Minimalne napięcie obejścia (V) 342 360 374
Maksymalne napięcie obejścia (V) 418 440 457
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60
Zakres częstotliwości (Hz) ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (wybór użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

62

59

57

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Ochrona Styk bezpotencjałowy dla zabezpieczenia przed prądem zwrotnym
Wyjście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Regulacja napięcia wyjściowego ±1% (obciążenie symetryczne)
±3% (obciążenie asymetryczne)
Zdolność przeciążeniowa Normalny tryb pracy: ≤110% przez 60 minut; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca w trybie obejścia: ≤110% ciągłe; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca bateryjna: ≤125% przez 1 minutę; ≤150% przez 1 sekundę
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A)

61

58

56

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) 1% (obciążenie liniowe)
3% (obciążenie nieliniowe)
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem
50/60 Hz ±0,1% w zwykłym trybie pracy
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne wartości: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 Hz/sek.
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Współczynnik mocy obciążenia 0,7 pojemnościowy do 0,7 indukcyjny bez pogorszenia parametrów urządzenia
Wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu (falownik)

128 A / 220 ms

Bateria Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 5% do 60% (do wyboru)
Maksymalna moc ładowarki (kW) 24
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) od 480 do 576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) od 545 do 654
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) od 384 do 461
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV/°C/ogniwo dla T ≥ 25°C
0 mV/°C/komórka dla T < 25°C
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 89
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 104
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 25 kA

Dane techniczne zasilacza UPS 50 kW

  Napięcie (V) 380 400 415
Wejście Połączenia L1, L2, L3,N, PE (pojedyncze zasilanie)
L1, L2, L3, PE (podwójne zasilanie)*
Zakres napięcia wejściowego przy pełnym obciążeniu (V) 304-456* 320-460 332-477
Częstotliwość (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A)

80

76

74

Maksymalny prąd wejściowy (A)

100

95

95

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) ≤ 3% dla obciążenia liniowego
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99 (pełne obciążenie)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Czas narastania Programowalne i regulowane 1-40 sekund
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Obejście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Minimalne napięcie obejścia (V) 342 360 374
Maksymalne napięcie obejścia (V) 418 440 457
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60
Zakres częstotliwości (Hz) ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (wybór użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

78

74

71

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Ochrona Styk bezpotencjałowy dla zabezpieczenia przed prądem zwrotnym
Wyjście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Regulacja napięcia wyjściowego ±1% (obciążenie symetryczne)
±3% (obciążenie asymetryczne)
Zdolność przeciążeniowa Normalny tryb pracy: ≤110% przez 60 minut; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca w trybie obejścia: ≤110% ciągłe; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca bateryjna: ≤125% przez 1 minutę; ≤150% przez 1 sekundę
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A)

76

73

70

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) 1% (obciążenie liniowe)
3% (obciążenie nieliniowe)
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem
50/60 Hz ±0,1% w zwykłym trybie pracy
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne wartości: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 Hz/sek.
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Współczynnik mocy obciążenia 0,7 pojemnościowy do 0,7 indukcyjny bez pogorszenia parametrów urządzenia
Wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu (falownik)

160 A/220 ms

Bateria Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 5% do 60% (do wyboru)
Maksymalna moc ładowarki (kW) 30
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) od 480 do 576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) od 545 do 654
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) od 384 do 461
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV/°C/ogniwo dla T ≥ 25°C
0 mV/°C/komórka dla T < 25°C
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 111
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 130
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 25 kA

Dane techniczne zasilacza UPS 60 kW

  Napięcie (V) 380 400 415
Wejście Połączenia L1, L2, L3,N, PE (pojedyncze zasilanie)
L1, L2, L3, PE (podwójne zasilanie)*
Zakres napięcia wejściowego przy pełnym obciążeniu (V) 304-456* 320-460 332-477
Częstotliwość (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A)

96

91

88

Maksymalny prąd wejściowy (A)

120

114

114

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) ≤ 3% dla obciążenia liniowego
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99 (pełne obciążenie)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Czas narastania Programowalne i regulowane 1-40 sekund
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Obejście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Minimalne napięcie obejścia (V) 342 360 374
Maksymalne napięcie obejścia (V) 418 440 457
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60
Zakres częstotliwości (Hz) ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (wybór użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

93

88

85

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Ochrona Styk bezpotencjałowy dla zabezpieczenia przed prądem zwrotnym
Wyjście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Regulacja napięcia wyjściowego ±1% (obciążenie symetryczne)
±3% (obciążenie asymetryczne)
Zdolność przeciążeniowa Normalny tryb pracy: ≤110% przez 60 minut; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca w trybie obejścia: ≤110% ciągłe; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca bateryjna: ≤125% przez 1 minutę; ≤150% przez 1 sekundę
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A)

91

87

84

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) 1% (obciążenie liniowe)
3% (obciążenie nieliniowe)
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem
50/60 Hz ±0,1% w zwykłym trybie pracy
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne wartości: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 Hz/sek.
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Współczynnik mocy obciążenia 0,7 pojemnościowy do 0,7 indukcyjny bez pogorszenia parametrów urządzenia
Wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu (falownik)

192 A / 220 ms

Bateria Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 5% do 60% (do wyboru)
Maksymalna moc ładowarki (kW)

36

Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) od 480 do 576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) od 545 do 654
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) od 384 do 461
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV/°C/ogniwo dla T ≥ 25°C
0 mV/°C/komórka dla T < 25°C
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)

133

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)

156

Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 25 kA

Dane techniczne zasilacza UPS 80 kW

  Napięcie (V) 380 400 415
Wejście Połączenia L1, L2, L3,N, PE (pojedyncze zasilanie)
L1, L2, L3, PE (podwójne zasilanie)*
Zakres napięcia wejściowego przy pełnym obciążeniu (V) 304-456* 320-460 332-477
Częstotliwość (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A)

128

122

117

Maksymalny prąd wejściowy (A)

160

152

152

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) ≤ 3% dla obciążenia liniowego
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99 (pełne obciążenie)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Czas narastania Programowalne i regulowane 1-40 sekund
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Obejście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Minimalne napięcie obejścia (V) 342 360 374
Maksymalne napięcie obejścia (V) 418 440 457
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60
Zakres częstotliwości (Hz) ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (wybór użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

124

118

113

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Ochrona Styk bezpotencjałowy dla zabezpieczenia przed prądem zwrotnym
Wyjście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Regulacja napięcia wyjściowego ±1% (obciążenie symetryczne)
±3% (obciążenie asymetryczne)
Zdolność przeciążeniowa Normalny tryb pracy: ≤110% przez 60 minut; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca w trybie obejścia: ≤110% ciągłe; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca bateryjna: ≤125% przez 1 minutę; ≤150% przez 1 sekundę
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A)

122

116

112

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) 1% (obciążenie liniowe)
3% (obciążenie nieliniowe)
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem
50/60 Hz ±0,1% w zwykłym trybie pracy
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne wartości: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 Hz/sek.
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Współczynnik mocy obciążenia 0,7 pojemnościowy do 0,7 indukcyjny bez pogorszenia parametrów urządzenia
Wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu (falownik)

256 A / 220 ms

Bateria Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 5% do 60% (do wyboru)
Maksymalna moc ładowarki (kW)

48

Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) od 480 do 576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) od 545 do 654
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) od 384 do 461
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV/°C/ogniwo dla T ≥ 25°C
0 mV/°C/komórka dla T < 25°C
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)

178

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)

208

Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 25 kA

Dane techniczne zasilacza UPS 100 kW

  Napięcie (V) 380 400 415
Wejście Połączenia L1, L2, L3,N, PE (pojedyncze zasilanie)
L1, L2, L3, PE (podwójne zasilanie)*
Zakres napięcia wejściowego przy pełnym obciążeniu (V) 304-456* 320-460 332-477
Częstotliwość (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A)

160

152

147

Maksymalny prąd wejściowy (A)

200

190

190

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) ≤ 3% dla obciążenia liniowego
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99 (pełne obciążenie)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Czas narastania Programowalne i regulowane 1-40 sekund
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Obejście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Minimalne napięcie obejścia (V) 342 360 374
Maksymalne napięcie obejścia (V) 418 440 457
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60
Zakres częstotliwości (Hz) ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (wybór użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

155

147

142

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Ochrona Styk bezpotencjałowy dla zabezpieczenia przed prądem zwrotnym
Wyjście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Regulacja napięcia wyjściowego ±1% (obciążenie symetryczne)
±3% (obciążenie asymetryczne)
Zdolność przeciążeniowa Normalny tryb pracy: ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca w trybie obejścia: ≤110% ciągłe; 125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca bateryjna: ≤125% przez 1 minutę; ≤150% przez 1 sekundę
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A)

152

145

140

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) 1% (obciążenie liniowe)
3% (obciążenie nieliniowe)
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem
50/60 Hz ±0,1% w zwykłym trybie pracy
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne wartości: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 Hz/sek.
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Współczynnik mocy obciążenia 0,7 pojemnościowy do 0,7 indukcyjny bez pogorszenia parametrów urządzenia
Współczynnik szczytu obciążenia 2,5
Wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu (falownik)

320 A/220 ms

Bateria Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 5% do 60% (do wyboru)
Maksymalna moc ładowarki (kW) 60
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) od 480 do 576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) od 545 do 654
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) od 384 do 461
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV/°C/ogniwo dla T ≥ 25°C
0 mV/°C/komórka dla T < 25°C
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 222
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 260
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 25 kA

Dane techniczne zasilacza UPS 150 kW

  Napięcie (V) 380 400 415
Wejście Połączenia L1, L2, L3,N, PE (pojedyncze zasilanie)
L1, L2, L3, PE (podwójne zasilanie)*
Zakres napięcia wejściowego przy pełnym obciążeniu (V) 304-456* 320-460 332-477
Częstotliwość (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A)

240

228

220

Maksymalny prąd wejściowy (A)

300

285

285

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) ≤ 3% dla obciążenia liniowego
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99 (pełne obciążenie)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Czas narastania Programowalne i regulowane 1-40 sekund
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Obejście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Minimalne napięcie obejścia (V) 342 360 374
Maksymalne napięcie obejścia (V) 418 440 457
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60
Zakres częstotliwości (Hz) ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (wybór użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

232

220

212

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Ochrona Styk bezpotencjałowy dla zabezpieczenia przed prądem zwrotnym
Wyjście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Regulacja napięcia wyjściowego ±1% (obciążenie symetryczne)
±3% (obciążenie asymetryczne)
Zdolność przeciążeniowa Normalny tryb pracy: ≤110% przez 60 minut; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca w trybie obejścia: ≤110% ciągłe; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca bateryjna: ≤125% przez 1 minutę; ≤150% przez 1 sekundę
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A)

228

217

209

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) 1% (obciążenie liniowe)
3% (obciążenie nieliniowe)
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem
50/60 Hz ±0,1% w zwykłym trybie pracy
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne wartości: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 Hz/sek.
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Współczynnik mocy obciążenia 0,7 pojemnościowy do 0,7 indukcyjny bez pogorszenia parametrów urządzenia
Wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu (falownik)

480 A/220 ms

Bateria Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 5% do 60% (do wyboru)
Maksymalna moc ładowarki (kW) 90
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) od 480 do 576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) od 545 do 654
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) od 384 do 461
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV/°C/ogniwo dla T ≥ 25°C
0 mV/°C/komórka dla T < 25°C
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 333
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 390
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 25 kA

Dane techniczne zasilacza UPS 200 kW

  Napięcie (V) 380 400 415
Wejście Połączenia L1, L2, L3,N, PE (pojedyncze zasilanie)
L1, L2, L3, PE (podwójne zasilanie)*
Zakres napięcia wejściowego przy pełnym obciążeniu (V) 304-456* 320-460 332-477
Częstotliwość (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A)

320

304

293

Maksymalny prąd wejściowy (A)

400

380

380

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) ≤ 3% dla obciążenia liniowego
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99 (pełne obciążenie)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Czas narastania Programowalne i regulowane 1-40 sekund
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Obejście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Minimalne napięcie obejścia (V) 342 360 374
Maksymalne napięcie obejścia (V) 418 440 457
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60
Zakres częstotliwości (Hz) ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (wybór użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

309

294

283

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Ochrona Styk bezpotencjałowy dla zabezpieczenia przed prądem zwrotnym
Wyjście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Regulacja napięcia wyjściowego ±1% (obciążenie symetryczne)
±3% (obciążenie asymetryczne)
Zdolność przeciążeniowa Normalny tryb pracy: ≤110% przez 60 minut; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca w trybie obejścia: ≤110% ciągłe; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca bateryjna: ≤125% przez 1 minutę; ≤150% przez 1 sekundę
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A)

304

289

279

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) 1% (obciążenie liniowe)
3% (obciążenie nieliniowe)
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem
50/60 Hz ±0,1% w zwykłym trybie pracy
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne wartości: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 Hz/sek.
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Współczynnik mocy obciążenia 0,7 pojemnościowy do 0,7 indukcyjny bez pogorszenia parametrów urządzenia
Wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu (falownik)

640 A/220 ms

Bateria Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 5% do 60% (do wyboru)
Maksymalna moc ładowarki (kW) 120
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) od 480 do 576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) od 545 do 654
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) od 384 do 461
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV/°C/ogniwo dla T ≥ 25°C
0 mV/°C/komórka dla T < 25°C
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 444
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 520
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 25 kA

Dane techniczne zasilacza UPS 250 kW

  Napięcie (V) 380 400 415
Wejście Połączenia L1, L2, L3,N, PE (pojedyncze zasilanie)
L1, L2, L3, PE (podwójne zasilanie)*
Zakres napięcia wejściowego przy pełnym obciążeniu (V) 304-456* 320-460 332-477
Częstotliwość (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A)

400

380

367

Maksymalny prąd wejściowy (A)

500

475

475

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) ≤ 3% dla obciążenia liniowego
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99 (pełne obciążenie)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Czas narastania Programowalne i regulowane 1-40 sekund
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Obejście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Minimalne napięcie obejścia (V) 342 360 374
Maksymalne napięcie obejścia (V) 418 440 457
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60
Zakres częstotliwości (Hz) ±1 Hz, ±3 Hz, ±10 Hz (wybór użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

386

367

354

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy przy Icc = 35 kA
Urządzenie: Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagana ochrona od strony sieci.
Ochrona Styk bezpotencjałowy dla zabezpieczenia przed prądem zwrotnym
Wyjście Połączenia

L1, L2, L3, N, PE

Regulacja napięcia wyjściowego ±1% (obciążenie symetryczne)
±3% (obciążenie asymetryczne)
Zdolność przeciążeniowa Normalny tryb pracy: ≤110% przez 60 minut; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca w trybie obejścia: ≤110% ciągłe; ≤125% przez 10 minut; ≤150% przez 1 minutę
Praca bateryjna: ≤125% przez 1 minutę; ≤150% przez 1 sekundę
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A)

380

361

348

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) 1% (obciążenie liniowe)
3% (obciążenie nieliniowe)
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem
50/60 Hz ±0,1% w zwykłym trybie pracy
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne wartości: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 Hz/sek.
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
Współczynnik mocy obciążenia 0,7 pojemnościowy do 0,7 indukcyjny bez pogorszenia parametrów urządzenia
Współczynnik szczytu obciążenia 2,5
Wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu (falownik)

800 A/220 ms

Bateria Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 5% do 60% (do wyboru)
Maksymalna moc ładowarki (kW) 150
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) od 480 do 576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) od 545 do 654
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) od 384 do 461
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV/°C/ogniwo dla T ≥ 25°C
0 mV/°C/komórka dla T < 25°C
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 555
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 650
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 25 kA

Wymagana ochrona od strony sieci

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Zabezpieczenie od strony sieci musi używać wymaganych 3-biegunowych wyłączników LUB 4-biegunowych wyłączników wymienionych poniżej. Stosowanie 3-biegunowego lub 4-biegunowego wyłącznika zależy od lokalnych i krajowych przepisów.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: W przypadku systemów UPS, których wartości znamionowe nie zostały uwzględnione w poniższych informacjach, należy wybrać odpowiednie 3- lub 4-biegunowe urządzenia rozłączające do ochrony przed prądem od strony sieci w oparciu o konkretną konfigurację.

Wymagana 3-biegunowa ochrona od strony sieci

Moc zasilacza UPS 50 kW 100 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika

NSX100H TM100D

(C10H3TM100)

NSX100H TM80D
(C10H3TM080)

NSX250H TM200
(C25H3TM200)
NSX160H TM160
(C16H3TM160)
Io 100 80 200 160
Ir 100 80 200 160
Isd 800 (fixed) 640 (fixed) 5 - 10 1250 (fixed)
Moc zasilacza UPS 150 kW 200 kW 250 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX400H MiC.2.3
(C40H32D400)
NSX250H TM250
(C25H3TM250)
NSX400H MiC.2.3
(C40H32D400)
NSX400H MiC.2.3
(C40H32D400)
NSX630H MiC.2.3
(C63H32D630)
NSX400H MiC.2.3
(C40H32D400)
Io 320 250 400 320 500 400
Ir 0.95 250 1 1 1 1
Isd 1.5 - 10 5 - 10 1.5 - 10 1.5 - 10 1.5 - 10 1.5 - 10

Wymagana 4-biegunowa ochrona od strony sieci

Moc zasilacza UPS 50 kW 100 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika

NSX100H TM100D
(C10H4TM100)

NSX160H TM160
(C16H4TM160)

NSX250H TM200
(C25H4TM200)

NSX400H MiC.2.3
(C40H42D400)

Io

100

160

200

280

Ir

100

0.8

200

0.95

Isd

800 (fixed)

1250 (fixed)

1.5 - 10

1.5 - 10

Moc zasilacza UPS 150 kW 200 kW 250 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika

NSX400H MiC.2.3
(C40H42D400)

NSX400H MiC.2.3
(C40H42D400)

NSX400H MiC.2.3
(C40H42D400)

NSX400H MiC.2.3
(C40H42D400)

NSX630H MiC.2.3
(C63H42D630)

NSX400H MiC.2.3
(C40H42D400)

Io

320

280

400

320

500

400

Ir

0.95

0.95

1

1

1

1

Isd

1.5 - 10

1.5 - 10

1.5 - 10

1.5 - 10

1.5 - 10

1.5 - 10

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 185 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym jest dostarczana przez zewnętrzne urządzenia.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach A.52-5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Przekrój PE opiera się na tabeli 54.3 normy IEC 60364-5-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju, zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Kable bateryjne mają przekrój odpowiedni dla 40 bloków bateryjnych. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric, aby uzyskać informacje o przekrojach kabli dla systemów z ponad 40 blokami bateryjnymi.
UWAGA: Zaleca się użycie dostarczonych śrub w celu podłączenia kabli dla klientów.
UWAGA: W przypadku systemów UPS, których wartości znamionowe nie zostały uwzględnione w poniższych informacjach, należy wybrać odpowiednie przekroje kabli w oparciu o konkretną konfigurację.

UPS 50 kW

  Przekrój przewodu fazowego (mm2) Przekrój przewodu neutralnego (mm2) Przekrój przewodu PE (mm2))
Wejście 25 35 16
Obejście 16 (dla 3-biegunowej ochrony od strony sieci)
35 (dla 4-biegunowej ochrony od strony sieci)
35 16
Wyjście 16 35 16
Bateria 35 35* 16

UPS 100 kW

  Przekrój przewodu fazowego (mm2) Przekrój przewodu neutralnego (mm2) Przekrój przewodu PE (mm2))
Wejście 70 2 x 70 35
Obejście 70 (dla 3-biegunowej ochrony od strony sieci)
2 x 70 (dla 4-biegunowej ochrony od strony sieci)
2 x 70 35
Wyjście 70 2 x 70 35
Bateria 95 95* 50

UPS 150 kW

  Przekrój przewodu fazowego (mm2) Przekrój przewodu neutralnego (mm2) Przekrój przewodu PE (mm2))
Wejście 120 2 x 70 70
Obejście 120 (dla 3-biegunowej ochrony od strony sieci)
2 x 70 (dla 4-biegunowej ochrony od strony sieci)
2 x 70 70
Wyjście 120 2 x 70 70
Bateria 2 x 70 2 x 70* 70

UPS 200 kW

  Przekrój przewodu fazowego (mm2) Przekrój przewodu neutralnego (mm2) Przekrój przewodu PE (mm2))
Wejście 2 x 95
2 x 95
95
Obejście 2 x 70
70
Wyjście 2 x 70
2 x 70
70
Bateria 2 x 120 2 x 120* 120

250 kW UPS

  Przekrój przewodu fazowego (mm2) Przekrój przewodu neutralnego (mm2) Przekrój przewodu PE (mm2))
Wejście 2 x 120 2 x 120 120
Obejście 2 x 95 95
Wyjście 2 x 95 2 x 95 95
Bateria 2 x 150 2 x 150* 150

Zalecane rozmiary śrub i obejm

Miedź

Przekrój kabla (mm²) Rozmiar śruby Typ obejmy kabla
16 M10 x 40 mm TLK 16-10
25 M10 x 40 mm TLK 25-10
35 M10 x 40 mm TLK 35-10
50 M10 x 40 mm TLK 50-10
70 M10 x 40 mm TLK 70-10
95 M10 x 40 mm TLK 95-10
120 M10 x 40 mm TLK 120-10
150 M10 x 40 mm TLK 150-10
185 M10 x 40 mm TLK 185-10

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.