990-91580E-023

Maskinvarealternativer

MERK: Alle maskinvarealternativene som er oppført her, er ikke nødvendigvis tilgjengelige i alle regioner.

Strømmodul

  • Strømmodul 50 kW (EMPM50KH)

Galaxy batterikabinett med litium-ionbatterier

Batterikabinett inkludert litium-ionbatterier og batteribryter.

  • Galaxy litium-ionbatterikabinett med 16 batterimoduler (LIBSESMG16IEC)

  • Galaxy litium-ionbatterikabinett med 17 batterimoduler (LIBSESMG17IEC)

Klassisk batterikabinett

Klassisk batterikabinett inkludert batterier og batteribryter.

  • 700 mm bredt, klassisk batterikabinett (GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • 1000 mm bredt, klassisk batterikabinett (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Tomt batterikabinett

Tomt batterikabinett for bruk med tredjepartsbatterier. Batteribrytersett er nødvendig (selges separat).

  • 1100 mm bredt tomt batterikabinett (SP3BEBC11)

Batteribryterskap

Veggmontert batteribryterskap for bruk med tredjeparts batteriløsninger.

  • 100–300 kW batteribryterskap med en batteribryter
    (GVBBB630EL-1CB)

  • 250–500 kW batteribryterskap med to batteribrytere
    (GVBBB630EL-2CB)

Batteribrytersett

Batteribrytersett for bruk med tomme batterikabinetter eller tredjeparts batteriløsninger.

  • 100–300 kW batteribrytersett (GVBBK630EL)

Panel for vedlikeholdsbypass

Panel for vedlikeholdsbypass for fullstendig isolasjon av UPS under servicedrift.

  • 60–400 kW panel for vedlikeholdsbypass (E3MBP60K400H)

Kabinett for nedre kabelinnføring

Kabinett for nedre kabelinnføring til nedre innføring av kabel.

  • Kabinett for nedre kabelinnføring (SP3BBEC)

Valgfrie installasjonssett

  • Redundant intelligensmodulsett (SP3OPT001)

  • Dybdeadapter for UPS

    • 850 til 1100 mm dybdeadapter (SP3OPT002)

    • 850 til 1200 mm dybdeadapter (SP3OPT003)

  • Nøytral frakoplingssett for UPS (SP3OPT004)

  • Batteritemperatursensor (SP3OPT006)

  • 250 kW tilbakematingssett for UPS (SP3OPT007)

  • Parallelt kommunikasjonssett for UPS (GVSOPT006)

  • IP32-sett (EMIP32KIT)

  • IP42-sett (EMIP42KIT)

Valgfritt nettverksstyringskort

  • Nettverksstyringskort (NMC) 3 (AP9640)

  • Nettverksstyringskort 3 for UPS med omgivelsesovervåking (AP9641)

Temperatursensorer

  • Temperatursensor (AP9335T) for nettverksstyringskort (AP9641)

  • Temperatursensor (AP9335TH) for nettverksstyringskort (AP9641)

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.