990-91580E-017

Opzioni hardware

NOTA: Tutte le opzioni hardware elencate qui potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.

Modulo di potenza

  • Modulo di potenza 50 kW (GPXPM50KH)

Armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy

Armadio delle batterie con batterie agli ioni di litio e interruttore delle batterie.

  • Armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy con 16 moduli batteria (LIBSESMG16IEC)

  • Armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy con 17 moduli batteria (LIBSESMG17IEC)

Armadio delle batterie classiche

Armadio delle batterie classiche con batterie e interruttore delle batterie.

  • Armadio delle batterie classiche, larghezza 700 mm (GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • Armadio delle batterie classiche, larghezza 1000 mm (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Armadio delle batterie vuoto

Svuotare l'armadio delle batterie per l'uso con batterie di terze parti. È necessario il kit interruttore delle batterie (venduto separatamente).

  • Armadio delle batterie vuoto, larghezza 1100 mm (SP3BEBC11)

Scatola interruttori delle batterie

Scatola interruttori delle batterie montata a muro per l'utilizzo con soluzioni di batteria di terze parti.

  • Scatola interruttori delle batterie da 100-300 kW con un interruttore delle batterie
    (GVBBB630EL-1CB)

  • Scatola interruttori delle batterie da 250-500 kW con due interruttori delle batterie
    (GVBBB630EL-2CB)

Kit interruttore delle batterie

Kit interruttori delle batterie per utilizzo con armadi delle batterie vuoti o soluzioni di batteria di terze parti.

  • Kit interruttore delle batterie da 100-300 kW (GVBBK630EL)

Pannello bypass di manutenzione

Pannello bypass di manutenzione per completo isolamento dell'UPS durante le operazioni di manutenzione.

  • Pannello bypass di manutenzione da 60-400 kW (E3MBP60K400H)

Armadio per passaggio cavi d'alimentazione dal basso

Armadio con ingresso dal basso per l'ingresso dei cavi dal basso.

  • Armadio con ingresso dal basso (SP3BBEC)

Kit di montaggio opzionali

  • Kit modulo intelligente ridondante (SP3OPT001)

  • Adattatore di profondità per UPS

    • Adattatore di profondità 850-1100 mm (SP3OPT002)

    • Adattatore di profondità da 850 a 1200 mm (SP3OPT003)

  • Kit di disconnessione del neutro per UPS (SP3OPT004)

  • Sensore di temperatura della batteria (SP3OPT006)

  • Kit di alimentazione di ritorno da 250 kW per UPS (SP3OPT007)

  • Kit per il collegamento in parallelo per UPS (GVSOPT006)

  • Kit IP32 (EMIP32KIT)

  • Kit IP42 (EMIP42KIT)

Scheda di gestione della rete opzionale

  • Scheda di gestione della rete 3 (AP9640)

  • Scheda di gestione della rete dell'UPS 3 con monitoraggio ambientale (AP9641)

Sensori di temperatura

  • Sensore di temperatura (AP9335T) per la scheda di gestione di rete (AP9641)

  • Sensore di temperatura (AP9335TH) per la scheda di gestione di rete (AP9641)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.